Kistler ComoNeo an der Fakuma

Winterthur, 1. September 2015 – Kistler stellt auf der Fakuma vom 13. – 17. Oktober 2015 das neue Prozessüberwachungssystem „ComoNeo“ vor. Das ComoNeo ist das Mittel der Wahl für alle Unternehmen, die eine Optimierung bei der Überwachung und Analyse des Spritzgiessverfahrens anstreben und damit nachhaltig Produktionskosten senken wollen.

Kistler ist mit innovativen Lösungen zur Erhöhung der Prozesssicherheit beim Spritzgiessen seit Langem führend im globalen Markt vertreten. Gemeinsamer Nenner dieser technologisch ausgereiften Systeme ist die Integration der Qualitätsprüfung in den Spritzgiessprozess. Auf diesem Weg können Fehlteile aus dem Produktionsprozess ausgeschlossen werden, bevor sie unnötig Kosten verursachen. Mit dem Prozessüberwachungssystem „ComoNeo“, das an der Fakuma 2015 erstmals präsentiert wird, erreicht die automatisierte Überwachung der Produktionsprozesse jetzt ein neues Niveau: Das neue System von Kistler bietet einen vereinfachten Einstieg für Neukunden, zugleich stellt es für Anwender mit Erfahrungen in diesem Bereich eine wertvolle Weiterentwicklung dar.

Einfache und intuitive Bedienung
Beim Prozessüberwachungssystem ComoNeo wurden sowohl die Hardware wie auch die integrierte Monitoring-Software weiterentwickelt. Bereits das komplett neue, intuitive Design setzt Massstäbe. Das Display ist mit einer optimierten, touch-basierten Bedienung ausgestattet und damit noch besser auf die Anwenderbedürfnisse abgestimmt. Auch die Tatsache, dass die Anzahl der Kanaleingänge beim ComoNeo erhöht wurde, kommt dem Anwender direkt zugute: Neu können doppelt so viele Werkzeuginnendrucksignale aufgenommen und damit auch Werkzeuge mit einer hohen Kavitätenzahl angeschlossen werden. Die Anzahl der digitalen Ausgänge hat sich ebenso verdoppelt, wodurch entsprechend mehr Bauteile einzeln bewertet werden können. Auch die Software des ComoNeo ist einer prozessnahen Bedienphilosophie verpflichtet. Dies zeigt sich bei den verschiedenen neuen Tools, die den Anwender sowohl bei der Analyse von Prozessschwankungen wie auch bei der Überwachung der Bauteilqualität aktiv unterstützen. Für Unternehmen, die ein hohes Qualitätsbewusstsein haben und ihre Prozesse systematisch analysieren und optimieren wollen, ist das System somit ebenso geeignet wie für solche, bei denen die Transparenz des Spritzgiessprozesses sowie die umfassende Dokumentation der Bauteilqualität im Vordergrund stehen.

Optimierte Prozesse dank innovativer Funktionen
Daniel Fick, Produkt Manager bei Kistler im Bereich Plastics, betont den hohen Innovationswert des neu entwickelten Produktes: „Mit der Lancierung des ComoNeo hat die automatisierte Prozessüberwachung beim Spritzgiessen ein neues Niveau erreicht. Eine Vielzahl innovativer Funktionen positioniert den ComoNeo als attraktives Prozessüberwachungssystem im Markt.“ Ein besonderes Highlight der integrierten Monitoring-Software ist das Tool, das die Überwachungsboxen zur Gut-/Schlecht-Bewertung erstellt und positioniert. Bisher musste man die Überwachungsboxen selbst setzten. Neu beinhaltet das ComoNeo ein systematisches Vorgehen (Bewertungsassistent/EO Assistent), dass dem Benutzer schnell und zielgerichtet zu den Ausschussgrenzen führt. Als Ergebnis des EO Assistenten werden folglich die Bewertungstypen sowie die dazugehörigen Grenzen festgelegt. Dadurch wird eine hochpräzise Bauteilüberwachung möglich und der sogenannte Pseudoscrap – also vermeintlicher Ausschuss – wird damit reduziert. Da keine fehlerhaften Bauteile die Produktion verlassen, werden zudem Kundenreklamationen vermieden. Beides, die Reduktion von Pseudoscrap sowie das Eliminieren von Ausschuss, sind besonders wichtige Faktoren, um Kosten in der Spritzgiessproduktion nachhaltig zu reduzieren.

Ein zweites Highlight bildet das sogenannte Dashboard: Auf dieser Übersichtsseite werden alle relevanten Prozessdaten zusammenfasst, um den aktuellen Verlauf des Prozesses übersichtlich darzustellen. Das Dashboard erlaubt Kistler-Kunden so eine besonders schnelle Detektion von Prozessschwankungen. Zudem kann vom Dashboard direkt auf die Detaildaten navigiert werden. Eine weitere attraktive Neuerung ist die konsequente Ausrichtung der Bedienelemente und Abläufe auf den Spritzgiessprozess. Unter anderem können Analysen kavitätenspezifisch durchgeführt werden.

Zusätzliche Tools, um Prozessüberwachung zu verbessern
Das ComoNeo bietet aber auch andere Tools – wie etwa das neu gestaltete User Management, das jedem Unternehmen ermöglicht, die Rollen der unterschiedlichen Benutzer firmenspezifisch einzurichten, oder die automatische Werkzeugerkennung, die Fehler an der Schnittstelle zwischen dem Werkzeug und der integrierten Monitoring-Software vermeidet. Dank der automatisierten Werkzeugauswahl verkürzen sich zusätzlich Umrüstzeiten. Das Fazit in Kürze: Für qualitätsbewusste Unternehmen ist ComoNeo das Prozessüberwachungssystem der Wahl, wenn es darum geht, grösstmögliche Effizienz bei der Spritzgiessproduktion zu erreichen.

Kistler präsentiert das neue Prozessüberwachungssystem ComoNeo auf der Fakuma in Friedrichshafen vom 13. bis 17. Oktober 2015 am Stand 3104 in Halle A3.

Download Press Release

Anwenderkontakt
Daniel Fick
Product Manager
Phone: +41 52 224 16 06
E-Mail: daniel.fick(at)kistler.com

Medienkontakt
Simone Koch
Divisional Marketing Manager IPC
Phone +41 52 2241 802
E-Mail: simone.koch(at)kistler.com

Mediakit

Kistler Portrait mit Logo für einen schnellen Überblick: Kistler Mediakit.zip

16.02.2018
Auf der Intertraffic 2018 stellt die Kistler Gruppe ihre umfassenden KiTraffic Weigh In Motion (WIM) Lösungen...
24.01.2018
Kistler verzeichnete 2017 ein Wachstum von 18 %. Fokusthema für 2018: die digitale Transformation.
12.10.2017
Auf der SPS IPC Drives 2017 stellt Kistler den weltweit ersten digitalen Ladungsverstärker vor.
09.10.2017
Das Messwerterfassungsgerät Kistler Typ 5074A ist ein Durchbruch in der Ladungsverstärker-Technologie für die...
06.10.2017
Ob Hybridantrieb oder Elektrofahrzeug: Wer etwas verändern will, muss messen und verstehen.
27.09.2017
Unsere Experten präsentieren Ihnen Messtechnologien von Kistler für anspruchsvolle Raumfahrtanwendungen.
05.09.2017
Kistler zeigt auf der Fachmesse Fakuma 2017 in Friedrichshafen vom 17. bis 21. Oktober die neuen Funktionen...
31.08.2017
Die Kistler Gruppe präsentiert die gesamte Bandbreite ihrer Lösungen zur integrierten Qualitätssicherung
25.08.2017
Kistler übernimmt per heute die Vester Elektronik GmbH (DE), die sich erfolgreich auf die Schwerpunkte...
11.08.2017
Mit Hilfe von Kistler Radkraftsystemen erhält der Automobilhersteller nun reale Daten zur exakten...
11.07.2017
Kistler übernimmt die IOS GmbH (DE), Anbieter von Manufacturing Execution Systems (MES).
06.07.2017
Per 5. Juli gehört die in Tettnang ansässige eso GmbH (DE) zur Kistler Gruppe.
20.06.2017
Einbindung in übergeordnete MES-Systeme für perfekt synchronisierte Produktionsdaten.
02.05.2017
Kistler präsentiert neue Messausrüstung für anspruchsvolle Fahrzeugtest-Anwendungen
25.04.2017
Zur Moulding Expo 2017 zeigen wir, wie einfach es ist, die zur Qualitätssicherung erforderliche Messtechnik in...
12.04.2017
Auf der Weltleitmesse für Qualitätssicherung Control zeigt die Kistler Gruppe mobile Prüfsysteme der Marke...
12.04.2017
Neuer Labor-Ladungsverstärker LabAmp 5167A für die Zerspankraftmessung
11.04.2017
Messausrüstung für anspruchsvolle T&M Anwendungen
01.02.2017
Die Kistler Gruppe wächst stetig und investiert weltweit in hochkarätige Fachkräfte.
17.01.2017
Olympiasieger Anthony Ervin und Kistler schreiben gemeinsam eine Erfolgsgeschichte.
02.12.2016
Mit dem vermutlich grössten Stelleninserat der Schweiz sucht Kistler nach über 40 Spezialisten.
27.10.2016
An der diesjährigen SPS IPC Drives vom 22. bis 24. November in Nürnberg präsentiert Kistler erstmals...
21.10.2016
Kistler steigert die Effizienz und Zuverlässigkeit von maritimen und stationären Großmotoren durch die...
10.10.2016
Mit dem NCFE-Fügemodul erweitert Kistler sein Portfolio elektromechanischer Fügemodule.
30.09.2016
Die Kistler Gruppe verzeichnet per Ende August 2016 einen Auftragseingang von 233.3 Millionen Schweizer...
07.09.2016
An der diesjährigen K-Messe vom 19. bis 26. Oktober in Düsseldorf präsentiert Kistler aktuelle...
30.08.2016
An der diesjährigen Motek vom 10. bis 13. Oktober in Stuttgart stellt Kistler die neuen Fügemodule NCFE und...
12.07.2016
Der Kistler Sensor Typ Correvit® SFII misst den neuen Weltrekord für die schnellste 0-100 km/h.
12.05.2016
Schraubtechnologie ergänzt das industrielle Anwendungsportfolio.
27.04.2016
Nach langer Phase der Planung, Vorbereitung und Umsetzung bezieht die Kistler Instrumente GmbH ihren neuen...
12.02.2016
Kistler Lorch GmbH für herausragende Arbeitgeberqualitäten geehrt
02.02.2016
Kistler wächst auch 2015 und der Ausbau in Deutschland verläuft nach Plan.
28.01.2016
Präzise Radkraftmessungen mit minimalem Konfigurationsaufwand
26.11.2015
Mehr Flexibilität und Zuverlässigkeit bei der Verbrennungsanalyse
02.11.2015
Neuer piezoresistiver Sensor mit Temperaturfühler und integrierter Signalaufbereitung.
27.10.2015
Maximale Flexibilität bei Produktprüfung und -entwicklung mit Kistler
16.10.2015
Kistlers NCFR Fügemodul überzeugt in der Kategorie Handhabung und Montage
05.10.2015
Der Massstab für 100 % Kontrolle bei linearen Fügeprozessen mit rotierendem Anteil
18.09.2015
Kistler Gruppe: nachhaltige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit.
15.09.2015
Schnelle Analyse von Leistung und Kraft mit Kistler MARS 2.1.
03.09.2015
Major-Update für Kistlers mobiles Motorenindiziersystem.
01.09.2015
Neue Massstäbe in der automatisierten Prozessüberwachung beim Spritzgiessen.
25.08.2015
Kistler präsentiert an der Motek 2015 drei aktuelle Produktneuheiten
29.06.2015
Kistler Automotive GmbH als eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet.
26.06.2015
Kistler mit ASCO-Award Gold für die beste Unternehmenstransformation der Schweiz ausgezeichnet.
26.06.2015
Die Software für Kistler Kraftmessplatten bietet zahlreiche Neuerungen für die Leistungsdiagnostik in Sport...