KiBox Software-Update

Mit dem Software-Update V2.1 ist die Kistler KiBox nebst der mobilen Fahrzeuganwendung auf der Strasse neu auch direkt am Motorenprüfstand einsetzbar. Zusätzlich ermöglichen neue Berechnungsmöglichkeiten, eine virtuelle Kanalerweiterung sowie wertvolle Expertenfunktionen den Einsatzbereich der KiBox. Die in enger Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelte Software ist ab sofort als kostenloser Download verfügbar.

KiBox Cockpit V2.1 für den Einsatz am Motorenprüfstand
Mittels Update auf Version 2.1 ist die Kistler KiBox neu auch am Prüfstand vollumfänglich einsetzbar. Dank einer universellen Prüfstands-Schnittstelle kann sie in gängige Automatisierungssysteme wie z. B. Morphee, PUMA-Open oder Stars integriert werden. Dies ermöglicht zum einen eine Steuerung des Indiziermesssystems, zum anderen die Ausgabe von Messgrössen an das Automatisierungssystem, und eröffnet den Nutzern so zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.

Erweiterte Hardware-Kompatibilität
KiBox Cockpit V2.1 unterstützt die genaue Bestimmung des oberen Totpunktes (OT) mittels kapazitiver OT-Sonde. Dies ist besonders für hochpräzise Messungen am Prüfstand von grossem Nutzen. Ausserdem wird mit der neuen Software nun auch der neue piezoresistive Verstärker Kistler Typ 4665B mit automatischer Sensoridentifikation (PiezoSmart®) und analoger Sensortemperaturausgabe unterstützt. Damit wird der Gedanke einer gemeinsamen Nutzung von Kistler SCP-Komponenten (Signal-Conditioning-Platform) konsequent weitergeführt.

Virtuelle Kanalerweiterung
Durch die Einführung von virtuellen Kanälen erweitert die neue Software die Anzahl verfügbarer Kanäle. Somit können neu gemultiplexte Zünd- oder Einspritzsignale von mehreren Zylindern an einen Stromzangeneingang angeschlossen und daraus Zünd- beziehungsweise Einspritz-Timing-Berechnungen für alle Zylinder durchgeführt werden.

Berechnungen und Expertenfunktionen
Neue Berechnungsmethoden bzw. Berechnungen, wie z. B. „Indiziertes Moment“ sorgen zusammen mit einem allgemeinen Statistikpaket und zusätzlichen Expertenfunktionen rund um Datenanzeige und Datenanalyse für einen effizienteren, präziseren und komfortableren Einsatz der Kistler KiBox.

Wichtigste Neuerungen auf einen Blick:

  • Unterstützung piezoresistiver Verstärker Typ 4665B
  • OT-Bestimmung mit kapazitiver Sonde
  • Multizylinder-Funktion (Demultiplexen)
  • Erweiterte IMEP-Berechnung
  • CDM und Trigger
  • Allgemeine statistische Berechnungen
  • OT-Bestimmung aus Zylinderdruck: erweiterte Funktionen
  • Verbesserte Display-Refreshrate
  • Neuer Digrammtyp: X/Y
  • Verbesserte/erweiterte IFile-, MDF- und CSV-Konvertierung

Hier geht es zum Software-Download und zur KiBox Übersichtsseite. 

Entwickelt mit Kunden

Als leistungsfähiger Entwicklungspartner bietet die Division Automotive Research & Test zahlreichen OEMs individuelle Unterstützung. Mit kundenspezifischen Lösungen und einem auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittenen Dienstleistungsangebot deckt Kistler die unterschiedlichsten Ansprüche ab – stets nahe am Kunden. So wurde auch die Software KiBox Cockpit V2.1 in enger Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Kistler Messlösungen für die Zylinderdruckindizierung.

Mediakit

Kistler Portrait mit Logo für einen schnellen Überblick: Kistler Mediakit.zip

16.02.2018
Auf der Intertraffic 2018 stellt die Kistler Gruppe ihre umfassenden KiTraffic Weigh In Motion (WIM) Lösungen...
15.02.2018
At NPE 2018 in Orlando, Florida, the Kistler Group will demonstrate a wide range of modular functionalities...
24.01.2018
Kistler verzeichnete 2017 ein Wachstum von 18 %. Fokusthema für 2018: die digitale Transformation.
12.10.2017
Auf der SPS IPC Drives 2017 stellt Kistler den weltweit ersten digitalen Ladungsverstärker vor.
09.10.2017
Das Messwerterfassungsgerät Kistler Typ 5074A ist ein Durchbruch in der Ladungsverstärker-Technologie für die...
06.10.2017
Ob Hybridantrieb oder Elektrofahrzeug: Wer etwas verändern will, muss messen und verstehen.
27.09.2017
Unsere Experten präsentieren Ihnen Messtechnologien von Kistler für anspruchsvolle Raumfahrtanwendungen.
05.09.2017
Kistler zeigt auf der Fachmesse Fakuma 2017 in Friedrichshafen vom 17. bis 21. Oktober die neuen Funktionen...
31.08.2017
Die Kistler Gruppe präsentiert die gesamte Bandbreite ihrer Lösungen zur integrierten Qualitätssicherung
25.08.2017
Kistler übernimmt per heute die Vester Elektronik GmbH (DE), die sich erfolgreich auf die Schwerpunkte...
11.08.2017
Mit Hilfe von Kistler Radkraftsystemen erhält der Automobilhersteller nun reale Daten zur exakten...
11.07.2017
Kistler übernimmt die IOS GmbH (DE), Anbieter von Manufacturing Execution Systems (MES).
06.07.2017
Per 5. Juli gehört die in Tettnang ansässige eso GmbH (DE) zur Kistler Gruppe.
20.06.2017
Einbindung in übergeordnete MES-Systeme für perfekt synchronisierte Produktionsdaten.
02.05.2017
Kistler präsentiert neue Messausrüstung für anspruchsvolle Fahrzeugtest-Anwendungen
25.04.2017
Zur Moulding Expo 2017 zeigen wir, wie einfach es ist, die zur Qualitätssicherung erforderliche Messtechnik in...
12.04.2017
Auf der Weltleitmesse für Qualitätssicherung Control zeigt die Kistler Gruppe mobile Prüfsysteme der Marke...
12.04.2017
Neuer Labor-Ladungsverstärker LabAmp 5167A für die Zerspankraftmessung
11.04.2017
Messausrüstung für anspruchsvolle T&M Anwendungen
01.02.2017
Die Kistler Gruppe wächst stetig und investiert weltweit in hochkarätige Fachkräfte.
17.01.2017
Olympiasieger Anthony Ervin und Kistler schreiben gemeinsam eine Erfolgsgeschichte.
02.12.2016
Mit dem vermutlich grössten Stelleninserat der Schweiz sucht Kistler nach über 40 Spezialisten.
27.10.2016
An der diesjährigen SPS IPC Drives vom 22. bis 24. November in Nürnberg präsentiert Kistler erstmals...
21.10.2016
Kistler steigert die Effizienz und Zuverlässigkeit von maritimen und stationären Großmotoren durch die...
10.10.2016
Mit dem NCFE-Fügemodul erweitert Kistler sein Portfolio elektromechanischer Fügemodule.
30.09.2016
Die Kistler Gruppe verzeichnet per Ende August 2016 einen Auftragseingang von 233.3 Millionen Schweizer...
07.09.2016
An der diesjährigen K-Messe vom 19. bis 26. Oktober in Düsseldorf präsentiert Kistler aktuelle...
30.08.2016
An der diesjährigen Motek vom 10. bis 13. Oktober in Stuttgart stellt Kistler die neuen Fügemodule NCFE und...
12.07.2016
Der Kistler Sensor Typ Correvit® SFII misst den neuen Weltrekord für die schnellste 0-100 km/h.
12.05.2016
Schraubtechnologie ergänzt das industrielle Anwendungsportfolio.
27.04.2016
Nach langer Phase der Planung, Vorbereitung und Umsetzung bezieht die Kistler Instrumente GmbH ihren neuen...
12.02.2016
Kistler Lorch GmbH für herausragende Arbeitgeberqualitäten geehrt
02.02.2016
Kistler wächst auch 2015 und der Ausbau in Deutschland verläuft nach Plan.
28.01.2016
Präzise Radkraftmessungen mit minimalem Konfigurationsaufwand
26.11.2015
Mehr Flexibilität und Zuverlässigkeit bei der Verbrennungsanalyse
02.11.2015
Neuer piezoresistiver Sensor mit Temperaturfühler und integrierter Signalaufbereitung.
27.10.2015
Maximale Flexibilität bei Produktprüfung und -entwicklung mit Kistler
16.10.2015
Kistlers NCFR Fügemodul überzeugt in der Kategorie Handhabung und Montage
05.10.2015
Der Massstab für 100 % Kontrolle bei linearen Fügeprozessen mit rotierendem Anteil
18.09.2015
Kistler Gruppe: nachhaltige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit.
15.09.2015
Schnelle Analyse von Leistung und Kraft mit Kistler MARS 2.1.
03.09.2015
Major-Update für Kistlers mobiles Motorenindiziersystem.
01.09.2015
Neue Massstäbe in der automatisierten Prozessüberwachung beim Spritzgiessen.
25.08.2015
Kistler präsentiert an der Motek 2015 drei aktuelle Produktneuheiten
29.06.2015
Kistler Automotive GmbH als eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet.
26.06.2015
Kistler mit ASCO-Award Gold für die beste Unternehmenstransformation der Schweiz ausgezeichnet.
26.06.2015
Die Software für Kistler Kraftmessplatten bietet zahlreiche Neuerungen für die Leistungsdiagnostik in Sport...