Sicherheit ist ein zentrales Thema bei der Fahrzeugentwicklung. Durch akkurate Messungen und der exakten Aufzeichnung der Kräfte kann die Grundlage für den sicheren Strassenverkehr von morgen gelegt werden. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Messtechnik und einer breiten Palette an Hochpräzisionssensoren ist Kistler der starke Partner bei Crashtests.
Fahrzeugsicherheit im Fokus
Durch das stetig wachsende Verkehrsvolumen gewinnt dieSicherheit von Verkehrsfahrzeugen immer weiter an Bedeutung. Die heutigen Fahrzeuge sind zwar die sichersten in der Geschichte des Automobils, trotzdem wird in der Forschung eine stetige Verbesserung angestrebt. Um dies zu realisieren, ist das Wissen über ablaufende Prozesse in Crash-Situationen wichtig. Komplexe Crashtests helfen dem Ziel näher zu kommen. Die gewonnenen Daten bilden die Basis für Technologieverbesserungen und legen den Grundstein für eine sichere mobile Zukunft.
Crashtests basieren auf verlässlichen Messdaten
Verlässliche Messdaten befähigen die Entwickler, die nötigen Entscheidungen zu treffen und Produktverbesserungen umzusetzen. Wichtig ist, dass die Messdaten bereits beim ersten Versuch des Crash-Tests die maximale Qualität aufweisen. Dafür benötigt es zum einen grosse Erfahrung im Bereich der Crash-Durchführung und zum anderen die bestmögliche Sensorik.
Leben retten – mit Hochpräzisionssensoren von Kistler
Kistler entwickelt komplexe Messsysteme sowie Hochpräzisionssensoren für Crashtests. Der direkte Einsatz im Dummy spart Platz im Auto. Die genauen und hochverlässlichen Messdaten helfen den Automobilherstellern Verbesserungen anzubringen und so die Fahrzeuge von morgen noch sicherer zu machen.
Mehr Informationen sind auf unseren Fahrzeugsicherheit-Seiten zu finden.
Entlang der Megatrends Mobilität, Emissionsreduktion, Qualitätskontrolle und Leichtbau verschieben unsere hochqualifizierten Mitarbeiter die Grenzen des Möglichen und finden gemeinsam mit unseren Kunden und für unsere Kunden Antworten auf Fragen von morgen.
Möchten Sie die Zukunft mitgestalten? Werden Sie Teil unseres Teams.