Komplettlösungen für effektive Fahrzeugtests

Ob für die Prüfung von Bremsweg, Fahrverhalten oder Betriebsfestigkeit – flexible Testsysteme und ein kompetenter Rundum-Support sind heute gefragter denn je. Die große Herausforderung bei Fahrzeugtests besteht darin, die Testrichtlinien zu erfüllen und dabei die individuellen Kundenbedürfnisse zu erkennen und zu berücksichtigen.

Kistler unterstützt seine Kunden in enger Zusammenarbeit mit Entwicklungscentern weltweit mit kompletten Lösungspaketen bei der Testdurchführung. Dabei decken die Messtechnikexperten die gesamte Messkette ab – von der Sensorik über die Signalaufbereitung mit allen gängigen Schnittstellen bis hin zur benutzerfreundlichen Software. Individuell gefertigte Komponenten wie Felgen und fahrzeugspezifische Adaptionen runden das modulare Portfolio ab.

Dabei profitieren die OEMs, Reifenhersteller und Zulieferer von flexiblen Zusatzkapazitäten, erprobter Technologie und einem Partner, der die gesamte Messkette von A bis Z beherrscht.

Weitere interessante Artikel

Das Kistler Messrad RoaDyn® S635 hat nach umfangreichen Tests als einziges Messrad die Straßenzulassung in Japan erhalten.

Weiterlesen

Mit der DTI-Technologie können Messergebnisse in der Fahrzeugsicherheit, Fahrdynamik und Betriebsfestigkeit verbessert werden.

Weiterlesen