Digital radiographic testing as performed by Kistler involves 3D imaging of the test object.

Digitale Durchstrahlungsprüfung (Röntgenprüfung)

Bei der digitalen Durchstrahlungsprüfung (Röntgenprüfung) wird das Prüfobjekt mit Gammastrahlen durchstrahlt, um dessen Dichte abzubilden. Wir setzen digitale Detektoren anstelle von Filmen ein. Die Röntgenaufnahmen können mit guter Auflösung direkt an Sie weitergeleitet werden. Dieses Verfahren ermöglicht eine schnellere Interpretation von Ergebnissen und damit eine kürzere Dauer für die Auftragsbearbeitung.

Unsere Anlage erlaubt die Durchstrahlung dickwandiger Bauteile von bis zu 18 cm Dicke je nach Werkstoffart.

Hier können Sie einen beispielhaften Prüfbericht unserer digitalen Röntgenprüfung einsehen.

Kistler setzt bei der digitalen Durchstrahlungsprüfung (ZfP, Röntgenprüfung) anstelle von Filmen digitale Detektoren ein.

Kistler setzt bei der digitalen Durchstrahlungsprüfung (Röntgenprüfung) digitale Detektoren ein; das Prüfobjekt wird dabei zweidimensional erfasst.

Vorteile

Prüfung an der neuen GE X|Cube 225 kV

Röntgenbilder in hochauflösenden tif. Dateien

Prüfung von Metallen und Nicht-Metallen

Kontakt
Max 25 MB