With our calibration services, sensors from Kistler and third parties deliver maximum measurement accuracy.

Kalibrierungen von Kistler – Ihr akkreditierter Partner

Die höchste Messgenauigkeit in Ihrem Prozess steht bei uns an erster Stelle. Grundlage für präzise und zuverlässige Messergebnisse ist die Kalibrierung. Um die Messgenauigkeit von Kistler Sensoren und Geräten zeitlebens zu garantieren und Qualitätssicherungskriterien sowie Produkthaftungsgesetze zu erfüllen, wird eine regelmäßige Rekalibrierung empfohlen (der Zyklus variiert je nach Gerät zwischen 1-2 Jahren). Die weltweite Verfügbarkeit von Kistler Kalibrierdienstleistungen ermöglicht eine rasche Abwicklung. Mit einem Kalibrierschein wird die Einsatzfähigkeit der Geräte und die Rückführbarkeit auf nationale und internationale Standards bestätigt.

Unser Kalibrierangebot im Labor oder direkt bei Ihnen vor Ort:

  • Beschleunigung
  • Drehmoment
  • Druck
  • Geschwindigkeit
  • Kraft
  • Elektrische Messgrößen
  • Rad-Kraftaufnehmer

Kontakt
(max 25 Mb)