Messdaten analysieren und visualisieren mit jBEAM Software

jBEAM – die umfassende Software-Lösung zur Analyse und Visualisierung von Messdaten sowie zur Berichterstattung. jBEAM lässt sich sowohl als Desktop-Programm als auch in web-gestützten Messdaten-Managementsystemen (MDM) wie MaDaM nutzen.

Zahlreiche Fahrzeughersteller und deren Tier-1-Zulieferer haben sich bereits für unsere plattformunabhängige und mehrsprachige Software entschieden: Für ihre Forschungs- und Entwicklungsprozesse versieht sie jBEAM mit einer strategischen, globalen Lösung, die sowohl universale als auch anwendungsspezifische Möglichkeiten zur Datenanalyse, Berechnung und Berichterstattung beinhaltet.

Terabyte an Daten, hunderte Nutzer in einer Vielzahl an Anwendungsbereichen: Im Zusammenspiel mit dem Kommunikationsprotokoll EnCom stellt jBEAM ein offenes Framework für die interaktive Analyse und Visualisierung von Testdaten in einer dezentral organisierten Umgebung bereit.

Komponenten und Workflow von jBEAM im Überblick

Allgemeine Produktmerkmale:

  • Unterstützung von mehr als 100 Dateiformaten mit automatischem Reload zur Änderung des Dateiinhalts
  • Mengenbasierte Berechnungen unter Berücksichtigung der dabei verwendeten Einheiten mit Konvertierung über den dafür vorgesehenen Umrechnungs-Service
  • Berechnungen zum Crash-Verhalten in vollständigem Einklang mit den Bestimmungen der EURO NCAP und der chinesischen NCAP an die passive und aktive Sicherheit von Neuwagen
  • Synchronisierung der Messdaten mit Video- und GPS-Daten
  • Visualisierung von GPS-Daten unter Verwendung von Kartenausschnitts-Servern wie Google Maps oder auch OpenStreetMap
  • Vielfältige Grafikelemente (sowie unterschiedliche Auftragungen) zur Visualisierung von Daten, Echtzeit- und Eingabe-Steuerelementen
  • Zugang zur Datenbank ODS der ASAM
  • Automatische Neuabtastung auf gemeinsames Zeitraster
  • Flexible Berichterstellung mit frei konfigurierbaren Kopf- und Fußzeilen, Schriftartvorlagen und mehrsprachige Bericht-Layouts
  • Gruppieren von Komponenten zur Strukturierung komplexer Projekte
  • Blockdiagramm zur Visualisierung von Datenabhängigkeiten innerhalb eines jBEAM Projekts
  • Verarbeitung mehrerer Dateien und Cluster-Awareness
  • Erweiterbar durch CEA-Java-Komponenten, Groovy- oder Python-Skripte und MATLAB Funktionen über MATLAB Wrapper
  • Verfügbar in mehreren Sprachen, darunter Englisch, Deutsch und Chinesisch
Kontakt
Max 25 MB