MaDaM demo

Die MaDaM Demo beinhaltet die komplette Suchfunktion sowie die Möglichkeit serverbasierte Berichte zu erstellen. Aus lizenzrechtlichen Gründen sind einige Funktionen wie das Importieren oder Editieren von Testdaten sowie interaktive Berichte in der Demoversion nicht verfügbar.

Kurzanleitung zur Demo:

Erste Schritte

Klicken Sie auf den Link zur MaDaM Demonstration und melden Sie sich als „Demo User“ an. Im MaDaM Dashboard erscheint daraufhin eine Übersicht über bereits importierte Typen von Messungen (Beispiele). Die Menüleiste befindet sich auf der linken Seite. Zum Wechseln der Dialogsprache klicken Sie auf das Benutzer-Symbol rechts in der Titelleiste.

Suchmessungen

Messungen lassen sich nach verschiedenen Facetten filtern, die auf der linken Seite angezeigt werden. Pro Facette wird ein Punkt ausgewählt. Dabei können mehrere Facetten miteinander kombiniert werden. Zudem kann auch über eine intuitive Suchanfrage gefiltert werden – hierzu steht eine "Hilfe" zur Verfügung. Geben Sie dazu Ihre Anfrage oben in das Suchfeld ein. Im Anschluss kann die Suchanfrage über die Schaltfläche "Bearbeite gespeicherte Suchanfragen" editiert und gespeichert werden.

Auswertung von Messungen

Um Messungen in den Auswahlbereich zu ziehen, betätigen Sie die entsprechende Auswahlschaltfläche oder tun dies via Drag & Drop. Ebenso können Sie per Linksklick Berichtvorlagen aktivieren oder per  Rechtsklick auf den unteren linken Abschnitt deaktivieren. Verwenden Sie die betreffenden Schaltflächen zum Downloaden Ihrer Auswahl oder zum Erstellen einer PDF-Datei.

Kontakt
Max 25 MB