Messdaten-Management-Lösungen für verschiedene Industriebereiche

Kistler arbeitet mit einer Vielzahl an Unternehmen aus den unterschiedlichsten Sparten zusammen. Immer wieder wird die Bitte an uns gerichtet, Anwendungen für Forschungs- und Entwicklungsabteilungen und Fertigungseinrichtungen bereitzustellen. Auch Leistungs- und Freizeitsportler sowie Bildungseinrichtungen werden von uns unterstützt. Kistler kann mit Stolz darauf verweisen, einem vielfältigen Spektrum an Kunden zu Diensten zu stehen, die auf unsere zweckbestimmt entwickelten, einfach zu handhabenden Lösungen für die Verarbeitung von Messdaten vertrauen – was auch eine effiziente Implementierung Web-basierter Anwendungen einschließt.

Forschung und Entwicklung im Automotive-Bereich

Zweifelsohne ist die Automobilindustrie in der Welt der Innovation führend. Ob Crash-Tests, Fahrversuche,  NVH-Analyses oder Prüfstände für Motoren: Bei all diesen Anwendungen und noch vielem mehr leistet Kistler den Forschungs- und Entwicklungs abteilungen der Automobilindustrie Unterstützung durch die Bereitstellung effizienter Lösungen für das Management von Messdaten. Unsere zuverlässige metrologische Software unterstützt die Arbeit von Forschungs- und Entwicklungs ingenieuren in der Automobilindustrie und trägt damit dazu bei, deren Rentabilität sicherzustellen – durch Vorzüge wie Bedienungskomfort, eine individuelle Unterstützung bei der Konfiguration und die Möglichkeit zur Durchführung umfassender Test.

Schienenfahrzeuge

Software von Kistler für das Management und die Analyse von Messdaten finden Verwendung auch bei der Entwicklung und Instandhaltung von Schienenfahrzeugen. Für die Sicherheit und den zuverlässiger Betrieb dieser Fahrzeuge bedarf es geeigneter Software-Lösungen. Unsere metrologische Software gelangt in zahlreichen Bahnanwendungen wie UIC-Analysen, Temperaturüberwachung und Schwingungsuntersuchungen zum Einsatz. Ebenso ebnet sie den Weg für die Entwicklung von Schienenfahrzeugkomponenten wie insbesondere Bremssystemen.

Luftfahrt

Die Luftfahrt stellt einen hochkomplexen Anwendungsbereich dar, der intensive Forschungs- und Entwicklungs anstrengungen erfordert. Die von uns angebotenen Software-Lösungen für das Management und die Analyse von Messdaten leisten Unterstützung bei verschiedenen Aufgabenstellungen der Forschung und Entwicklung in der Luftfahrt; so zur Visualisierung von Routen, bei Schwerpunktberechnungen oder auch bei der Triebwerksprüfung. Werfen Sie einen Blick auch auf unser spezialisiertes Angebot an Sensoren und Systemen für die Durchführung von Prüfungen in der Luftfahrt..

Bauingenieurwesen

Für das Wirtschaftswachstum und eine effiziente Verkehrsinfrastruktur spielt die Sicherheit von Brücken und Gebäuden eine zentrale Rolle. Mit der von Kistler angebotenen Messdaten-Management- und Analyse-Software lassen sich Schäden an Brücken und weiteren Strukturen bereits frühzeitig erkennen und beseitigen. Das stetig wachsende Verkehrsaufkommen und verschiedenerlei Umwelteinflüsse verursachen zusätzliche Belastungen. Eine metrologische Überwachung und kontinuierliche Datenerfassung stellen in diesem Zusammenhang entscheidende Faktoren dar.

Energiesektor

Der Energiewirtschaft kommt bei der Gestaltung der Zukunft unserer Gesellschaft eine zentrale Rolle zu. Stromerzeugung und -verbrauch stellen ein maßgebliches Kriterium für die wirtschaftliche Rentabilität dar. Kraft seiner über zwanzigjährigen Erfahrung stellt Kistler in allen Bereichen der Energiewirtschaft Software-Lösungen für das Management und die Analyse von Messdaten in Form von innerbetrieblichen Energieanalysen bis hin zu maßgeschneiderten Technologielösungen bereit.

Medizintechnik

Kernbestandteil des Medizintechnik-Sektors ist ein innovativer und interdisziplinär arbeitender Forschungsbereich. Die Branche leistet nicht nur Beiträge zu einer besseren Gesundheitsversorgung: Auch vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und einer immer älter werdenden Bevölkerung spielt sie eine gewichtige Rolle. Unsere Software-Lösungen für das Messdaten-Management und die Messdaten-Analyse gelangen in verschiedenen Anwendungen im medizintechnischen Sektor zum Einsatz: so beispielsweise in der Arzneimittelherstellung (Tablettenpressen), Auswertung von Bewegungsstudien und Zahntechnik.

Sport- und Freizeitindustrie

Software-Lösungen von Kistler zur Erfassung und Auswertung von Leistungsdaten sind eine wertvolle Quelle der Unterstützung gleichermaßen für Berufssportler wie für Freizeitathleten. Diese Daten sind von größter Bedeutung für Athleten und Trainer im Profisport, bieten sie doch eine solide Basis für gültige Aussagen über optimale Bewegungsabläufe und einen genau abgestimmten Krafteinsatz. Anhand einer kombinierten Analyse von Videoaufzeichnungen und Kraftmessdaten lassen sich diese Prozesse anpassen und optimieren. In die Auswertung können auch GPS daten aufgenommen werden, wenn Abläufe über größere Distanzen hinweg (etwa im Radsport) verfolgt werden müssen.

Bildungswesen

Zum Zeichen seiner Unterstützung stellt Kistler Bildungseinrichtungen seine Software für die Verwaltung und Analyse von Messdaten kostenlos zur Verfügung. Akademische und wissenschaftliche Mitarbeiter auf allen Ebenen profitieren von Live-Demonstrationen und Auswertungen bei einer Vielzahl von Anwendungen etwa im Bereich der Physik. Unsere jBEAM Software-Lösung ist mit den gängigen digitalen Multimetern kompatibel, was eine Erfassung und Auswertung von Daten parallel zu einem Experiment oder einer Vorführung ermöglicht.

Kontakt
Max 25 MB