Überladene Fahrzeuge in Echtzeit erfassen: Kontrollsysteme mit Kistler Weigh-in-Motion-Technik

Mit Messtechnologie von Kistler gestaltet sich die Kontrolle der Belastungsgrenzen effizienter, während zugleich die Verkehrssicherheit verbessert und ein unfairer Wettbewerb unter den Transportunternehmen vermieden wird. Zudem können mit Kistler WIM-Systemen wertvolle Daten zur Planung der Infrastruktur erfasst und somit die öffentlichen Ausgaben für die Strassenwartung reduziert werden.

Kontakt

Lineas® WIM Sensor

Typ 9195G

Der Lineas Quarz WIM (Weigh-In-Motion) Sensor misst hochpräzise die Rad- und Achslasten sowie das Gesamtgewicht von Fahrzeugen bei Reisegeschwindigkeit.

Kistler WIM System (OIML zertifiziert)

Typ 9835AE

Das kompakte und vorverdrahtete WIM System besteht aus allen Schlüsselkomponenten, um die WIM Anlage schnell in Betrieb zu nehmen und Gewichtsmessungen durchzuführen. Geeignet für das Detektieren von überladenen Fahrzeugen und Verkehrsüberwachung.

Kistler WIM Datenlogger

Typ 5204A

Der Kistler WIM Datenlogger in Kombination mit Lineas WIM Sensoren ermöglicht es in Echtzeit genaue Verkehrs- und Fahrzeugdaten bei Reisegeschwindigkeit zu erfassen.

WIM Ladungsverstärker

Typ 5163A

Der robuste Ladungsverstärker wurde speziell entwickelt für Kistler Lineas WIM Sensoren mit Ladungsausgang (Typ 9195GC...).