Infrastrukturplanung, Strassenwartung und Verkehrsfluss professionell optimieren: piezoelektrische Messtechnologie von Kistler

Weigh-in-Motion-Systeme mit Lineas® Quarz-WIM-Sensoren und dem zuverlässigen Kistler WIM-Datenlogger ermöglichen eine flexible Verkehrsüberwachung in Echtzeit. Die hochpräzisen Quarzkristall-Sensoren von Kistler sind auch für widrige Wetterbedingungen und hohe Fahrgeschwindigkeiten geeignet.

Kontakt

Lineas® WIM Sensor

Typ 9195G

Der Lineas Quarz WIM (Weigh-In-Motion) Sensor misst hochpräzise die Rad- und Achslasten sowie das Gesamtgewicht von Fahrzeugen bei Reisegeschwindigkeit.

Kistler WIM System (OIML zertifiziert)

Typ 9835AE

Das kompakte und vorverdrahtete WIM System besteht aus allen Schlüsselkomponenten, um die WIM Anlage schnell in Betrieb zu nehmen und Gewichtsmessungen durchzuführen. Geeignet für das Detektieren von überladenen Fahrzeugen und Verkehrsüberwachung.

Kistler WIM Datenlogger

Typ 5204A

Der Kistler WIM Datenlogger in Kombination mit Lineas WIM Sensoren ermöglicht es in Echtzeit genaue Verkehrs- und Fahrzeugdaten bei Reisegeschwindigkeit zu erfassen.