Präzision dank Kistler - Industrielle Prüfsysteme zur Prüfung taktilen Verhaltens

Mit piezoelektrischen Messsensoren von Kistler kann die Qualität von Bedienelementen im Fertigungsprozess oder am Ende der Fertigungskette präzise und zuverlässig überprüft werden. Dank modernster Monitoringsysteme können die mittels Kraft- oder Drehmomentsensorik erfassten Messdaten visualisiert und bewertet werden. 

Kontakt

1-4-Kanal Ladungsverstärker, justierbarer Bereich bis 1000000 pC

Typ 5073A

analoger Verstärker für industrielle Applikation

Eigenschaften:

  • Freie Messbereiche 100 pC … 1000000 pC
  • Bandbreite ≈ 0 kHz bis 20 kHz
  • *Anschluss BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Ausgang Spannung / Strom
  • Steuerung via IO / RS232

*Variante

1-Komponenten-Kraftsensoren, Fz bis 400 kN / 89.9 klbf

Typ 90X1A

Eigenschaften:

  • Fz 0 ... 7.5 kN (1.68 klbf) bis 0 ... 400 kN (89.9 klbf)
  • Dimensionen (D / d / H)   10.3 / 4.1 / 6.5 bis 75.5 / 40.5 / 17 mm
  • Anschluss KIAG 10-32 neg.
  • Kalibrierung nach der Installation
  • Hervorragende Linearität

1-Komponenten Kleinkraft Sensor, Fz bis ±500 N / ±112.4 lbf

Typ 9203

Extrem geringe Ansprechschwelle von <1 mN und kleine Abmessungen.

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / L / H)   M10 / 43.3 / 28.5 mm
  • Anschluss KIAG 10-32UNF neg.
  • Hochempfindlich
  • Druck- und Zugkräfte
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit

1-Komponenten Press Force Links, Fz bis 20 kN / 4.49 klbf

Typ 9313AAX

Eigenschaften:

  • Fz 0 ... 5 kN (1.12 klbf) bis 0 ... 20 kN (4.49 klbf)
  • Dimensionen (D / H)  13 / 10 mm bis 19 / 14 mm
  • Anschluss KIAG 10-32UNF neg.
  • Hochempfindlich
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit

Zwei-Bereichs Drehmomentsensor

Typ 4503A

Die hochgenauen Sensoren arbeiten nach dem DMS-Prinzip. Optional ist ein eingebauter Drehwinkelsensor sowie ein zweiter kalibrierter Messbereich erhältlich.

1-Komponenten Press Force Links, Fz bis 700 kN / 157 klbf

Typ 93X3A

piezoelektrischer Sensor mit praxisgerechten Adaptionsmöglichkeiten.

Eigenschaften:

  • Fz 0 ... 10 kN (2.24 klbf) bis 0 ... 700 kN (157 klbf)
  • Dimensionen (D / L)   20 / 26 mm bis 145 / 190 mm
  • Anschluss KIAG 10-32UNF neg.
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit

1-Komponenten-Kraftmesselemente, Fz bis ±120 kN / ±26.9 klbf

Typ 93X1B

Eigenschaften:

  • Fz ±2.5 kN (562 lbf) bis ±120 kN (±26.9 klbf)
  • Dimensionen (D / H)   11 / 25 bis 76 / 108 mm
  • Anschluss KIAG 10-32 neg.
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit
  • Für Druck- und Zugkräfte

maXYmos BL - XY-Monitor zur Qualitätsüberwachung

Typ 5867B

XY-Monitor für industrielle Applikationen

Eigenschaften:

  • 16 Messprogramme
  • bis zu 8000 XY Wertepaare pro Kurve
  • Farbtouchscreen
  • bis zu 4 Bewertungselemente pro Kurve
  • Funktionsumfang erweiterbar via Lizenzierungen

 

Lesen Sie mehr über maXYmos.

Control Monitor CoMo Torque

Typ 4700B

Das Gerät kommt in F&E und Industrie zum Einsatz. Sensoren mit DMS-Technologie und normierter Empfindlichkeit oder Spannungs-/Frequenzausgang werden direkt angeschlossen.

Zwei-Bereichs Drehmomentsensor

Typ 4503B

Die hochgenauen Sensoren arbeiten nach dem DMS-Prinzip. Optional ist ein eingebauter Drehwinkelsensor bis 8192 Impulse / Umdrehung sowie ein zweiter kalibrierter Messbereich erhältlich.