Modernste Mess- und Monitoringsysteme für beste Qualität – Steckkraftmessung mit Kistler

Kistler bietet eine präzise und zuverlässige Sensorik zur indirekten Messung der Klemmkraft über die Einsteck- und Abzugskräfte. Zur Visualisierung und Bewertung der beiden Kräfte kommen modernste Monitoringsysteme zum Einsatz, welche eine in den Prozess integrierte Qualitätsaussage ermöglichen.

Kontakt

DMS-Kraftsensor

Typ 4576A

Messbereiche von 0 ... 0,5 kN bis 0 ... 200 kN, Messabweichungen besser als 0,25 % FSO

Aus Edelstahl

Einfache Montage

Kompakte Abmessungen

1-Komponenten-Kraftsensoren, Fz bis 400 kN / 89.9 klbf

Typ 90X1A

Eigenschaften:

  • Fz 0 ... 7.5 kN (1.68 klbf) bis 0 ... 400 kN (89.9 klbf)
  • Dimensionen (D / d / H)   10.3 / 4.1 / 6.5 bis 75.5 / 40.5 / 17 mm
  • Anschluss KIAG 10-32 neg.
  • Kalibrierung nach der Installation
  • Hervorragende Linearität

1-4-Kanal Ladungsverstärker, justierbarer Bereich bis 1000000 pC

Typ 5073A

analoger Verstärker für industrielle Applikation

Eigenschaften:

  • Freie Messbereiche 100 pC … 1000000 pC
  • Bandbreite ≈ 0 kHz bis 20 kHz
  • *Anschluss BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Ausgang Spannung / Strom
  • Steuerung via IO / RS232

*Variante

1-Komponenten Press Force Links, Fz bis 20 kN / 4.49 klbf

Typ 9313AAX

Eigenschaften:

  • Fz 0 ... 5 kN (1.12 klbf) bis 0 ... 20 kN (4.49 klbf)
  • Dimensionen (D / H)  13 / 10 mm bis 19 / 14 mm
  • Anschluss KIAG 10-32UNF neg.
  • Hochempfindlich
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit

1-Komponenten Kleinkraft Sensor, Fz bis 200 N / 44.96 lbf

Typ 9215A

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / L / H)   M10 / 23.3 / 12.5 mm
  • Anschluss KIAG 10-32UNF neg.
  • Hochempfindlich
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit

1-Komponenten Kleinkraft Sensor, Fz bis ±500 N / ±112.4 lbf

Typ 9217A

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / L / H)   M10 / 64 / 28.5 mm
  • Anschluss KIAG 10-32UNF neg.
  • Hochempfindlich
  • Druck- und Zugkräfte
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit

1-Komponenten-Kraftmesselemente, Fz bis ±120 kN / ±26.9 klbf

Typ 93X1B

Eigenschaften:

  • Fz ±2.5 kN (562 lbf) bis ±120 kN (±26.9 klbf)
  • Dimensionen (D / H)   11 / 25 bis 76 / 108 mm
  • Anschluss KIAG 10-32 neg.
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit
  • Für Druck- und Zugkräfte

maXYmos BL - XY-Monitor zur Qualitätsüberwachung

Typ 5867B

XY-Monitor für industrielle Applikationen

Eigenschaften:

  • 16 Messprogramme
  • bis zu 8000 XY Wertepaare pro Kurve
  • Farbtouchscreen
  • bis zu 4 Bewertungselemente pro Kurve
  • Funktionsumfang erweiterbar via Lizenzierungen

 

Lesen Sie mehr über maXYmos.

1-Kanal Labor-Ladungsverstärker mit Display

Typ 5015A
  • Extrem weiter Ladungs- und Frequenzbereich
  • Optionaler Piezotron-Eingang (IEPE)
  • RS-232C-Schnittstelle
  • Optionale IEEE-488 Schnittstelle
  • Spitzenwertanzeige

DMS-Kraftsensor

Typ 4578A

Messbereiche von 0 ... 0,1 kN bis 0 ... 10 kN Messgenauigkeit besser als 0,20 % FSO

Geringe Einbaumasse

Aus Edelstahl

Einfache Montage

DMS-Miniatur-Kraftsensor

Typ 4577A
  • Messbereiche von 0 ... 0,1 kN bis 0 ... 200 kN
  • Geringe Abmessungen
  • Für statische und dynamische Messungen
  • Aus Edelstahl
  • Standardisiertes Ausgangssignal 1 mV/V

DMS-Kraftsensor

Typ 4579A

Messbereiche von 0 ... 20 kN bis 0 ... 500 kN

Geringe Einbaumasse

Einfache Montage