Für eine optimale Qualitätssicherung: Präzise Prozessüberwachung beim Stanzen aus Blechen

Piezoelektrische Messsensoren von Kistler ermöglichen die direkte und indirekte Überwachung des gesamten Produktionsprozesses. Die so erfassten Kraft-Zeit-Verläufe können über modernste Monitoringsysteme visualisiert und bewertet werden. Es ist eine Bereitstellung der Messsignale über einen Ladungsverstärker möglich.

Kontakt

Oberflächen Dehnungssensor, με ±600

Typ 9232A

Durch die geringe Masse ist dieser kleine piezoelektrische Sensor ideal zur indirekten Kraftmessung an Leichtbau-Strukturen

Eigenschaften:

  • Dimensionen (L / B / H)  40 / 17 / 15 mm
  • Anschluss KIAG 10-32UNF neg.
  • Hochempfindlich
  • Überlastsicher

1-Kanal Piezotron® Kuppler für Acoustic Emission

Typ 5125C...

Schallemissions-Koppler zur Verwendung mit den Sensoren 8152C. Integrierter RMS-Wandler und Grenzwertüberwachung, Einsteckfilter, robustes Gehäuse, schwingungsgeprüfte Bauweise, CE-konform. IS/ATEX-Optionen verfügbar.

1-4-Kanal Ladungsverstärker, justierbarer Bereich bis 1000000 pC

Typ 5073A

analoger Verstärker für industrielle Applikation

Eigenschaften:

  • Freie Messbereiche 100 pC … 1000000 pC
  • Bandbreite ≈ 0 kHz bis 20 kHz
  • *Anschluss BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Ausgang Spannung / Strom
  • Steuerung via IO / RS232

*Variante

maXYmos BL - XY-Monitor zur Qualitätsüberwachung

Typ 5867B

XY-Monitor für industrielle Applikationen

Eigenschaften:

  • 16 Messprogramme
  • bis zu 8000 XY Wertepaare pro Kurve
  • Farbtouchscreen
  • bis zu 4 Bewertungselemente pro Kurve
  • Funktionsumfang erweiterbar via Lizenzierungen

 

Lesen Sie mehr über maXYmos.

1-Komponenten-Kraftmesselement, Fz bis ±40 kN / ±8.99 klbf

Typ 9351B

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / H)   41 / 72 mm
  • Stecker 10-32UNF
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit
  • Für Druck- und Zugkräfte

1-Kanal Labor-Ladungsverstärker mit Display

Typ 5015A
  • Extrem weiter Ladungs- und Frequenzbereich
  • Optionaler Piezotron-Eingang (IEPE)
  • RS-232C-Schnittstelle
  • Optionale IEEE-488 Schnittstelle
  • Spitzenwertanzeige

1-Komponenten Press Force Link, Fz bis 300 kN/ 67 klbf

Typ 9383A

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / H)   100 / 130 mm
  • Stecker 10-32UNF
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit