Beste Kraftmessplatten für sportliche Bestwerte

Eine exakte Kenntnis der Kraftverläufe bildet die Grundlage sportlicher Höchstleistungen. Piezoelektrische Messsysteme von Kistler erfassen Kräfte und Momente präzise und zuverlässig. Alle Kraftmessplatten sind überaus vielseitig einsetzbar. Zudem sind sie für verschiedene Anwendungen in der Sport- und Leistungsdiagnostik optimiert.

Kontakt

Grosse Kraftmessplatte für Forschung und Sport

Typ 9287C

Vielseitig einsetzbare Kraftmessplatte bis 20 kN, 90x60 cm, in Leichtbauweise für dynamische Messungen mit hervorragender Messgenauigkeit und hoher Eigenfrequenz.

Performance Analysis System for Swimming, Starts and Turns

Typ 9691A

Komplettes, portables Leistungsdiagnostik- und Feedbacksystem zur Analyse und Verbesserung von Schwimmstarts und -wenden. Kraftmessung, Videoanalyse und Auswertung.

Kistler MARS - Measurement, Analysis & Reporting Software

Typ 2875A

Leistungsdiagnostik-Software für Power & Strength, Balance & Stability. Umfangreich und intuitiv mit einfachem Datenmanagement und effizienter Erstellung von Reports.

 

> Sport- & Leistungsdiagnostik mit Kistler 

 

Standard Kraftmessplatte für Forschung und Sport

Typ 9281E

Vielseitig einsetzbare Kraftmessplatte bis 20 kN, 60x40 cm, in Leichtbauweise für dynamische Messungen mit hervorragender Messgenauigkeit und hoher Eigenfrequenz.

Quattro Jump, Leistungsdiagnostiksystem für vertikale Sprünge

Typ 9290CD

Einfach zu bedienendes und portables Leistungsdiagnostiksystem zur objektiven Messung der Leistung der unteren Extremitäten. USB Datenerfassung und Kistler MARS Software.

Sprintstartblock mit Mehrkomponenten-Kraftmessung

Typ Z20982

Erlaubt Messung  der  Kräfte,  Momente und des Kraftangriffspunkts beim Sprintstart (rechts und links).  Individuelle Einstellung der Blockposition, sehr einfache Montage

Instrumentierter Einstichkasten für Stabhochsprung

Typ Z20903

Mehrkomponenten Kraftmessplatte ausgeführt als instrumentierter Einstichkasten für Stabhochsprung zur Messung der eingeleiteten Kräfte bis 5 kN.