Qualitätssicherung bei Montage-, Füge- und Prüfprozessen: Handpressprozesse präzise prüfen

Kistler bietet nachrüstbare Lösungen für Handpresssysteme, bei denen der Kraftsensor in die Werkzeugaufnahme der Handpresse integriert wird. Die Prozesse an der Handpresse können so über ein Monitoringsystem überwacht werden. Zusätzlich können Steuerungsaufgaben rund um die Handpresse realisiert werden. Damit wird der Prozess vom jeweiligen Bediener unabhängig gemacht.

Kontakt

DMS-Miniatur-Kraftsensor

Typ 4577A
  • Messbereiche von 0 ... 0,1 kN bis 0 ... 200 kN
  • Geringe Abmessungen
  • Für statische und dynamische Messungen
  • Aus Edelstahl
  • Standardisiertes Ausgangssignal 1 mV/V

DMS-Kraftsensor

Typ 4576A

Messbereiche von 0 ... 0,5 kN bis 0 ... 200 kN, Messabweichungen besser als 0,25 % FSO

Aus Edelstahl

Einfache Montage

Kompakte Abmessungen

Oberflächen Dehnungstransmitter, με ±800

Typ 9238B

robuster Sensor mit integriertem digitalem Verstärker, perfekt für indirekte Kraftmessung an Strukturteilen

Properties:

  • Dimensionen (L / B / H) 68.1 / 26.9 / 27.5 mm
  • Anschluss M12 8p.
  • Ausgang analog Spannung / RS232
  • Überlastsicher

Oberflächen Dehnungssensor, με ±800

Typ 9237B

Dieser robuste piezoelektrische Sensor ist ideal zur indirekten Kraftmessung an Maschinen- oder Strukturoberflächen

Eigenschaften:

  • Dimensionen (L / B / H)  51.5 / 25.4 / 26.9 mm
  • Anschluss KIAG 10-32UNF neg.
  • Überlastsicher

maXYmos BL - XY-Monitor zur Qualitätsüberwachung

Typ 5867B

XY-Monitor für industrielle Applikationen

Eigenschaften:

  • 16 Messprogramme
  • bis zu 8000 XY Wertepaare pro Kurve
  • Farbtouchscreen
  • bis zu 4 Bewertungselemente pro Kurve
  • Funktionsumfang erweiterbar via Lizenzierungen

 

Lesen Sie mehr über maXYmos.

1-Komponenten Press Force Links, Fz bis 700 kN / 157 klbf

Typ 93X3A

piezoelektrischer Sensor mit praxisgerechten Adaptionsmöglichkeiten.

Eigenschaften:

  • Fz 0 ... 10 kN (2.24 klbf) bis 0 ... 700 kN (157 klbf)
  • Dimensionen (D / L)   20 / 26 mm bis 145 / 190 mm
  • Anschluss KIAG 10-32UNF neg.
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit

1-Komponenten Press Force Link, Fz bis 60 kN / 13.4 klbf

Typ 9340AX

Der Sensor kommt bei Hand-Kniehebelpressen oder automatisch betriebenen Pressen unterschiedlicher Baugrössen zum Einsatz.

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / H) 35.5 / 48 mm
  • Stecker 10-32UNF
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit

1-4-Kanal Ladungsverstärker, justierbarer Bereich bis 1000000 pC

Typ 5073A

analoger Verstärker für industrielle Applikation

Eigenschaften:

  • Freie Messbereiche 100 pC … 1000000 pC
  • Bandbreite ≈ 0 kHz bis 20 kHz
  • *Anschluss BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Ausgang Spannung / Strom
  • Steuerung via IO / RS232

*Variante

1-Kanal mini Ladungsverstärker, Bereich 100 ... 100000 pC

Typ 5030A

Analoger mini Verstärker für industrielle Applikation

Eigenschaften:

  • *Messbereiche 100 pC … 100000 pC
  • Bandbreite ≈ 0 kHz bis 10 kHz
  • Anschluss 10-32UNF / M12 8p
  • Ausgang Spannung
  • Steuerung via IO

*Variante

Retrofitset für Handpressen, Fz bis 60 kN / 13.4 klbf

Typ 9819A

Komplettlösung zur Kraft-/Wegüberwachung an Hand-Kniehebelpressen oder pneumatisch betriebenen Pressen.

Eigenschaften:

  • 1-Komponenten Press Force Link Typ 9340AX
  • maXYmos BL - XY-Monitor
  • diverse Anbauteile für Press Force Link und maXYmos BL

Potentiometrischer Wegsensor, bis 100 mm

Typ 2118A

Wegtaster mit Widerstands- und Kollektorbahn aus leitendem Kunststoff.

Eigenschaften:

  • Hohe Lebensdauer
  • ausgezeichnete Linearität
  • integriertem Kabel

DMS-Kraftsensor

Typ 4579A

Messbereiche von 0 ... 20 kN bis 0 ... 500 kN

Geringe Einbaumasse

Einfache Montage

DMS-Kraftsensor

Typ 4578A

Messbereiche von 0 ... 0,1 kN bis 0 ... 10 kN Messgenauigkeit besser als 0,20 % FSO

Geringe Einbaumasse

Aus Edelstahl

Einfache Montage