Für beste Qualität beim Clinchen: präzise Prozessüberwachung für formschlüssige Verbindungen

Um eine umfassende Qualitätssicherung beim Clinchprozess zu gewährleisten, werden integrierte Kraft-Weg- oder Kraft-Zeit-Überwachungen durchgeführt. Als zusätzliches Qualitätsmerkmal kann zukünftig auch die Restbodendicke des Clinchpunktes ermittelt werden. Auch bei diesem Parameter ist eine aussagekräftige Visualisierung und Auswertung möglich.

Kontakt

1-4-Kanal Ladungsverstärker, justierbarer Bereich bis 1000000 pC

Typ 5073A

analoger Verstärker für industrielle Applikation

Eigenschaften:

  • Freie Messbereiche 100 pC … 1000000 pC
  • Bandbreite ≈ 0 kHz bis 20 kHz
  • *Anschluss BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Ausgang Spannung / Strom
  • Steuerung via IO / RS232

*Variante

maXYmos BL - XY-Monitor zur Qualitätsüberwachung

Typ 5867B

XY-Monitor für industrielle Applikationen

Eigenschaften:

  • 16 Messprogramme
  • bis zu 8000 XY Wertepaare pro Kurve
  • Farbtouchscreen
  • bis zu 4 Bewertungselemente pro Kurve
  • Funktionsumfang erweiterbar via Lizenzierungen

 

Lesen Sie mehr über maXYmos.

1-Komponenten-Kraftsensoren, Fz bis 80 kN / 17.9 klbf

Typ 913XB

Eigenschaften:

  • Fz 0 ... 3 kN (674 lbf) bis 0 ... 80 kN (17.9 klbf)
  • Dimensionen (D / d / H)   8 / 2.7 / 3 bis 36 / 14.1 / 5 mm
  • Integriertes Kabel
  • Kalibrierung nach der Installation
  • Sehr flache Bauform

1-Komponenten-Kraftsensoren, Fz bis 700 kN / 157 klbf

Typ 910XA

Eigenschaften:

  • Fz 0 ... 20 kN (4.49 klbf) bis 0 ... 700 kN (157 klbf)
  • Dimensionen (D / d / H)   14.5 / 6.5 / 8 bis 75.5 / 40.5 / 17 mm
  • Anschluss KIAG 10-32 neg.
  • Kalibrierung nach der Installation
  • Für sehr grosse Kräfte

1-Komponenten Press Force Links, Fz bis 700 kN / 157 klbf

Typ 93X3A

piezoelektrischer Sensor mit praxisgerechten Adaptionsmöglichkeiten.

Eigenschaften:

  • Fz 0 ... 10 kN (2.24 klbf) bis 0 ... 700 kN (157 klbf)
  • Dimensionen (D / L)   20 / 26 mm bis 145 / 190 mm
  • Anschluss KIAG 10-32UNF neg.
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit

1-Komponenten-Kraftmesselemente, Fz bis 75 kN / 16.8 klbf

Typ 917XB

Eigenschaften:

  • Fz 0 ... 12 kN (2.69 klbf) bis 0 ... 75 kN (16.8 klbf)
  • Dimensionen (D / H / h)   18 / 22 / 14 bis 38 / 38 / 28 mm
  • Integriertes Kabel
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit
  • Sehr flache Bauform

1-Komponenten-Kraftsensoren, Fz bis 400 kN / 89.9 klbf

Typ 90X1A

Eigenschaften:

  • Fz 0 ... 7.5 kN (1.68 klbf) bis 0 ... 400 kN (89.9 klbf)
  • Dimensionen (D / d / H)   10.3 / 4.1 / 6.5 bis 75.5 / 40.5 / 17 mm
  • Anschluss KIAG 10-32 neg.
  • Kalibrierung nach der Installation
  • Hervorragende Linearität

1-Komponenten Press Force Link, Fz bis 60 kN / 13.4 klbf

Typ 9340AX

Der Sensor kommt bei Hand-Kniehebelpressen oder automatisch betriebenen Pressen unterschiedlicher Baugrössen zum Einsatz.

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / H) 35.5 / 48 mm
  • Stecker 10-32UNF
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit

Retrofitset für Handpressen, Fz bis 60 kN / 13.4 klbf

Typ 9819A

Komplettlösung zur Kraft-/Wegüberwachung an Hand-Kniehebelpressen oder pneumatisch betriebenen Pressen.

Eigenschaften:

  • 1-Komponenten Press Force Link Typ 9340AX
  • maXYmos BL - XY-Monitor
  • diverse Anbauteile für Press Force Link und maXYmos BL