Offline- Zylinderdrucküberwachung von Kistler für beste Betriebssicherheit

Kistler Sensortechnik zur Offline-Motorendiagnose liefert aussagekräftige Informationen zum Zylinderdruck von 2-Takt- und 4-Takt-Motoren. Die robusten Sensoren lassen sich für periodische Messungen problemlos am Indizierventil montieren. Die Diagnosegeräte sind besonders leicht zu handhaben. 

Kontakt

Peak Pressure Gauge PPG

Typ 250E

Einfache Bedienung, Druckbereich bis 250 bar und optional mit Datenübertragung und Software.

Portabler Elektronischer Indikator HLV

Typ HLV 4.0M K

Einfache Bedienung, mit Software, optional mit OT-Sensoren, Messung über 360° Kurbelwinkel. Zur Auswertung von Spitzendruck, Mitteldruck und Drehzahl.

Engine Peak Meter Kit mit Piezotron® - Sensor 6613CP

Typ 2516B11

Der Typ 2516B11 ist ein einfach zu bedienendes Gerät. Das Engine Peak Meter erfasst und speichert den Zylinderspitzendruck von bis zu 40 Zylindern und bietet eine einfache Möglichkeit zur Zylindergleichstellung des Motors.

Engine Peak Meter Kit mit Piezotron® - Sensor 7613C

Typ 2516B10

Der Typ 2516B10 ist ein einfach zu bedienendes Gerät. Das Engine Peak Meter erfasst und speichert den Zylinderspitzendruck von bis zu 40 Zylindern und bietet eine einfache Möglichkeit zur Zylindergleichstellung des Motors.

M14-Zylinderdrucksensor

Typ 7013C

Präziser Sensor mit Ladunsausgang für die Zylinderdruckmessung an Verbrennungsmotoren für Messungen mit höchster Genauigkeit.

M14-Zylinderdrucksensor mit Piezotron® -Verstärker

Typ 7613C

Präziser, industrietauglicher Sensor für die Zylinderdruckmessung an Verbrennungsmotoren für Messungen mit höchster Genauigkeit.

M10-Zylinderdrucksensor mit PiezoSmart® Sensoridentifikation

Typ 6013CSF

Sensor zur Zylinderdruckmessung in Diesel- und Gasmotoren. Dank der automatischen Identifikation PiezoSmart® wird keine manuelle Empfindlichkeitseinstellung benötigt.

M8-Zylinderdrucksensor mit Piezotron® -Verstärker

Typ 6645AU20

Piezoelektrischen Drucksensor mit M8 Einbaugewinde für periodische Zylinderdruck Messungen bis 300bar in mittel- und schnell laufenden Motoren.

M10-Zylinderdrucksensor mit Piezotron® -Verstärker

Typ 6613CP

Der lebensdaueroptimierte Sensor für Messungen in Diesel- und Gasmotoren überzeugt durch einen geringen Thermoschock und die hohe Langzeitstabilität.