Die KiBox von Kistler: Mobile On-Board-Indizierung im Fahrzeug und am Prüfstand

Die KiBox ergänzt das Produktspektrum für die Motorenindizierung speziell im Fahrzeug oder am Prüfstand und liefert detaillierte Informationen über das Brennverfahren. Parallel zur Aufzeichnung werden die Messdaten in Echtzeit berechnet und ausgegeben. Diese Information liefert Erkenntnisse über die Qualität der Verbrennung hinsichtlich Leistung, Effizienz, Emissionen und Komfort.

Kontakt

Kurbelwinkeladapter

Typ 2619A

Kurbelwinkeladapter zur Verwendung des motoreigenen Kurbelwinkelgebers in Verbindung mit CrankSmart.

2-Kanal Piezoresistiver Verstärker für Motorenindizierung

Typ 4665B1

Verstärker für piezoresistive Drucksensoren mit analoger Signalaufbereitung, passend für SCP Slim und KiBox.

  • Automatische Sensoridentifikation PiezoSmart®
  • Einfacher Abgleich des Absolutdruck
  • Digitaler Signalausgang für Temperatur über CAN-Bus

1-Kanal Piezoresistiver Verstärker mit PiezoSmart®

Typ 4624AK

Universell einsetzbarer Verstärker für piezoresistive Drucksensoren.

  • Automatische Sensoridentifikation PiezoSmart®
  • Einfacher Nullpunktabgleich
  • Signalanzeige und Verstärkerparametrierung über Web-
    browser (Ethernet)

Glühkerzenadapter für Zylinderdruck-Sensoren

Typ 654xQ

Individuell angepasste Glühkerzenadapter ermöglichen eine Zylinderdruckmessung ohne Messbohrung bei Dieselmotoren. Die verbrennungsnahe Positionierung des Sensors 6056A / 6058A ermöglicht eine hohe Signalqualität.

SCP Slim - Signal Conditioning Platform für 2 Verstärkermodule

Typ 2852B

Die universelle Messplattform wird zur sensornahen Signalaufbereitung am Motorenprüfstand oder im Fahrzeug eingesetzt.

  • Ethernt-Schnittstelle
  • Flexibilität durch modulares Design
  • Erweiterbar bis zu 16 Kanäle
  • Tisch- oder 19“ Rack-Version verfügbar

 

Lernen Sie mehr über Kistler Signal Conditioning Platform

 

M5 Piezostar® Zylinderdruck-Sensor für Glühkerzen-Adapter

Typ 6056A

Der Zylinderdrucksensor überzeugt durch eine gute Temperaturstabilität der Empfindlichkeit, geringen Thermoschockfehler und hohe Lebensdauer. Die hochminiaturisierte Steckverbindung ermöglicht den Einbau in Glühkerzenadapter unterschiedlicher Länge.