Indiziermesstechnik von Kistler: präzise Zylinderdruckmessung bei der Verbrennungsanalyse im Fahrzeug und am Prüfstand

Kistler bietet ein umfassendes Sortiment an Indiziermesstechnik, wie z. B. wassergekühlte und ungekühlte piezoelektrische Zylinderdrucksensoren, Messzündkerzen und Glühkerzenadapter mit integrierten Miniatur-Drucksensoren für verschiedene Anwendungen. Piezoresistive Absolutdrucksensoren für den Gaswechsel und die Einspritzdruckmessung mit digitaler Temperaturkompensation sorgen für höchste Genauigkeit. Mit der KiBox und dem SCP-System bietet Kistler leistungsfähige Signalkonditioniersysteme an. 

Kontakt

2-Kanal Piezoresistiver Verstärker für Motorenindizierung

Typ 4665B2

Verstärker für piezoresistive Drucksensoren mit analoger Signalaufbereitung, passend für SCP und SCP Compact.

  • Automatische Sensoridentifikation PiezoSmart®
  • Einfacher Abgleich des Absolutdruck
  • Digitaler Signalausgang für Temperatur über CAN-Bus

Neue Messzündkerze mit Miniatur Zylinderdruck-Sensor

Typ 611xC

Die Messzündkerze Typ 611xC mit dem weltweit kleinsten piezoelektrischen Zylinderdrucksensor  ermöglicht eine Zylinderdruckmessung ohne aufwendige separate Messbohrung. Erhältlich in verschiedenen Wärmewerten in den Größen M10, M12, M14.

M14 Wassergekühlter Absolutdruck-Sensor

Typ 4049B

Der kompakte und robuste Sensor zur Druckmessung von Gasen mit sehr hoher Temperatur ist insbesondere für die Auslassdruckmessung an Verbrennungsmotoren geeignet. Mit digitaler Kompensation und PiezoSmart® für höchste Messgenauigkeit.

M8 Wassergekühlter PiezoStar® Miniatur Zylinderdruck-Sensor

Typ 6041B

Der Sensor mit M8x0,75-Gewinde ist der Kleinste seiner Art. Er  überzeugt mit sehr hoher Empfindlichkeit, hervorragenden thermodynamischen Eigenschaften und langer Lebensdauer.

M8 PiezoStar® Zylinderdruck-Sensor für Verbrennungsmotoren

Typ 6045B

Als Weiterentwicklung des Typ 6045A überzeugt der Sensor durch eine minimale Empfindlichkeitsänderung über dem Temperaturbereich und eine geringe Linearitätsabweichung. Sein druckfestes Kristallpaket (Vorentflammung) ermöglicht eine lange Lebensdauer

Piezostar® Zylinderdruck-Sensor für Verbrennungsmotoren

Typ 6124A

Der neuentwickelte robuste Zylinderdrucksensor Typ 6124A ist universell einsetzbar und überzeugt durch seine hohe Empfindlichkeit sowie hervorragende thermodynamische Eigenschaften. Sein druckfestes Kristallpaket (Vorentflammung) ist optimal abgestimmt, was eine sehr gute Linearität und eine minimale Empfindlichkeitsänderung über dem Temperaturbereich sicherstellt.

Kurbelwinkelgeber Set für Drehzahlbereich von 0 ... 12000 1/min

Typ 2614CK

Das Kurbelwinkelgeber Set liefert die Basis für alle kurbelwinkelbezogenen Messungen für die Verbrennungsanalyse an Motoren.

  • TTL- und LVDS- Signalausgang
  • Automatischer Abgleich von Geber und Elektronik
  • Geeignet für Startmessungen

M14 Wassergekühlter PiezoStar® Referenz-Zylinderdrucksensor

Typ 7061C

Der wassergekühlte Referenz-Zylinderdrucksensor neuster Generation mit seiner sehr hohen Empfindlichkeit ist  ideal  für  die  Verbrennungsmotorenforschung und für thermodynamische Untersuchungen geeignet.

M5-Miniatur Absolutdruck-Sensor (Hochtemperatur)

Typ 4007D

Der universell einsetzbare Sensor überzeugt durch eine geringe Masse, hohe Eigenfrequenz und niedrige Beschleunigungsempfindlichkeit. Mit digitaler Kompensation und PiezoSmart®  für höchste Messgenauigkeit sowie verbesserter Medienverträglichkeit.

M10 Piezoresistiver Hochdrucksensor

Typ 4067E

Hochdrucksensor mit robuster Membrane und Frontdichtung zum Messen an Hydrauliksystemen (Einspritzanlagen von Verbrennungsmotoren). Geeignet für statische und dynamische Drücke. Mit digitaler Kompensation und PiezoSmart® für höchste Messgenauigkeit.

Universeller Absolutdrucksensor

Typ 4011A

Der universell einsetzbare und vielseitig adaptierbare Drucksensor ist insbesondere für die Einlass- und Auslassdruckmessung an Verbrennungsmotoren geeignet. Mit digitaler Temperaturkompensation und PiezoSmart®. Medientrennung über Stahlmembran. Temperaturausgang zur Sensorüberwachung.