Federprüfprozesse mit Kistler - Industrielle Prüfsysteme für beste Qualität

Federprüfprozesse sind zur Qualitätssicherung unabdingbar. Mit seinen piezoelektrischen Kraftsensoren und den modernen Monitoringsystemen bietet Kistler präzise Messsysteme zur Kraft-Weg-Überwachung an Federn.

Kontakt

DMS-Kraftsensor

Typ 4576A

Messbereiche von 0 ... 0,5 kN bis 0 ... 200 kN, Messabweichungen besser als 0,25 % FSO

Aus Edelstahl

Einfache Montage

Kompakte Abmessungen

1-4-Kanal Ladungsverstärker, justierbarer Bereich bis 1000000 pC

Typ 5073A

analoger Verstärker für industrielle Applikation

Eigenschaften:

  • Freie Messbereiche 100 pC … 1000000 pC
  • Bandbreite ≈ 0 kHz bis 20 kHz
  • *Anschluss BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Ausgang Spannung / Strom
  • Steuerung via IO / RS232

*Variante

Kompaktes Mehrkomponenten-Dynamometer bis 4 kN, 91 x 80 mm, hochempfindlich

Typ 9119AA1

Universelles Dynamometer mit höchster Eigenfrequenz, 91 x 80 mm. Dank hochempfindlicher Sensoren sind kleinste Kräfte akkurat messbar. Durch Aufbau weitgehend unempfindlich gegenüber Temperatureinflüssen.

1-Komponenten-Kraftsensoren, Fz bis 400 kN / 89.9 klbf

Typ 90X1A

Eigenschaften:

  • Fz 0 ... 7.5 kN (1.68 klbf) bis 0 ... 400 kN (89.9 klbf)
  • Dimensionen (D / d / H)   10.3 / 4.1 / 6.5 bis 75.5 / 40.5 / 17 mm
  • Anschluss KIAG 10-32 neg.
  • Kalibrierung nach der Installation
  • Hervorragende Linearität

1-Komponenten Press Force Links, Fz bis 700 kN / 157 klbf

Typ 93X3A

piezoelektrischer Sensor mit praxisgerechten Adaptionsmöglichkeiten.

Eigenschaften:

  • Fz 0 ... 10 kN (2.24 klbf) bis 0 ... 700 kN (157 klbf)
  • Dimensionen (D / L)   20 / 26 mm bis 145 / 190 mm
  • Anschluss KIAG 10-32UNF neg.
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit

1-Komponenten Press Force Links, Fz bis 20 kN / 4.49 klbf

Typ 9313AAX

Eigenschaften:

  • Fz 0 ... 5 kN (1.12 klbf) bis 0 ... 20 kN (4.49 klbf)
  • Dimensionen (D / H)  13 / 10 mm bis 19 / 14 mm
  • Anschluss KIAG 10-32UNF neg.
  • Hochempfindlich
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit

3-Komponenten-Kraftmesselement, Fx, Fy, Fz (Fz bis ±3 kN / ±674 lbf)

Typ 9317C

Eigenschaften:

  • Fx, Fy bis ±0.5 kN / ±112 lbf
  • Fz bis ±3 kN / ±674 lbf
  • Dimensionen (L / B / H)   25 / 25 / 30 mm
  • Stecker V3 neg.
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit
  • Für Druck- und Zugkräfte

1-Komponenten-Kraftmesselemente, Fz bis ±120 kN / ±26.9 klbf

Typ 93X1B

Eigenschaften:

  • Fz ±2.5 kN (562 lbf) bis ±120 kN (±26.9 klbf)
  • Dimensionen (D / H)   11 / 25 bis 76 / 108 mm
  • Anschluss KIAG 10-32 neg.
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit
  • Für Druck- und Zugkräfte

maXYmos BL - XY-Monitor zur Qualitätsüberwachung

Typ 5867B

XY-Monitor für industrielle Applikationen

Eigenschaften:

  • 16 Messprogramme
  • bis zu 8000 XY Wertepaare pro Kurve
  • Farbtouchscreen
  • bis zu 4 Bewertungselemente pro Kurve
  • Funktionsumfang erweiterbar via Lizenzierungen

 

Lesen Sie mehr über maXYmos.

1-Kanal Labor-Ladungsverstärker mit Display

Typ 5015A
  • Extrem weiter Ladungs- und Frequenzbereich
  • Optionaler Piezotron-Eingang (IEPE)
  • RS-232C-Schnittstelle
  • Optionale IEEE-488 Schnittstelle
  • Spitzenwertanzeige

DMS-Miniatur-Kraftsensor

Typ 4577A
  • Messbereiche von 0 ... 0,1 kN bis 0 ... 200 kN
  • Geringe Abmessungen
  • Für statische und dynamische Messungen
  • Aus Edelstahl
  • Standardisiertes Ausgangssignal 1 mV/V

DMS-Kraftsensor

Typ 4579A

Messbereiche von 0 ... 20 kN bis 0 ... 500 kN

Geringe Einbaumasse

Einfache Montage

DMS-Kraftsensor

Typ 4578A

Messbereiche von 0 ... 0,1 kN bis 0 ... 10 kN Messgenauigkeit besser als 0,20 % FSO

Geringe Einbaumasse

Aus Edelstahl

Einfache Montage