Für einen sauberen Schnitt: Umfassende Prozessüberwachung beim Bruchtrennen

Um eine optimale Bruchtrennung zu gewährleisten, braucht es eine umfassende Prozessüberwachung. Piezoelektrische Sensoren und Monitoringsysteme von Kistler haben das Bruchtrennen jederzeit im Blick.

Kontakt

maXYmos BL - XY-Monitor zur Qualitätsüberwachung

Typ 5867B

XY-Monitor für industrielle Applikationen

Eigenschaften:

  • 16 Messprogramme
  • bis zu 8000 XY Wertepaare pro Kurve
  • Farbtouchscreen
  • bis zu 4 Bewertungselemente pro Kurve
  • Funktionsumfang erweiterbar via Lizenzierungen

 

Lesen Sie mehr über maXYmos.

1-4-Kanal Ladungsverstärker, justierbarer Bereich bis 1000000 pC

Typ 5073A

analoger Verstärker für industrielle Applikation

Eigenschaften:

  • Freie Messbereiche 100 pC … 1000000 pC
  • Bandbreite ≈ 0 kHz bis 20 kHz
  • *Anschluss BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Ausgang Spannung / Strom
  • Steuerung via IO / RS232

*Variante

1-Kanal Piezotron® Kuppler für Acoustic Emission

Typ 5125C...

Schallemissions-Koppler zur Verwendung mit den Sensoren 8152C. Integrierter RMS-Wandler und Grenzwertüberwachung, Einsteckfilter, robustes Gehäuse, schwingungsgeprüfte Bauweise, CE-konform. IS/ATEX-Optionen verfügbar.

Oberflächen Dehnungstransmitter, με ±800

Typ 9238B

robuster Sensor mit integriertem digitalem Verstärker, perfekt für indirekte Kraftmessung an Strukturteilen

Properties:

  • Dimensionen (L / B / H) 68.1 / 26.9 / 27.5 mm
  • Anschluss M12 8p.
  • Ausgang analog Spannung / RS232
  • Überlastsicher

1-Kanal Labor-Ladungsverstärker mit Display

Typ 5015A
  • Extrem weiter Ladungs- und Frequenzbereich
  • Optionaler Piezotron-Eingang (IEPE)
  • RS-232C-Schnittstelle
  • Optionale IEEE-488 Schnittstelle
  • Spitzenwertanzeige