Piezoelektrische Kraftmessplatten für präzise Messergebnisse

Messsysteme von Kistler messen zuverlässig alle Kräfte, die den Menschen bewegen. Alle Kraftmessplatten sind überaus vielseitig einsetzbar. Zudem sind sie für verschiedene Anwendungen im Bereich der Bewegungswissenschaften und Ergonomie optimiert.

Kontakt

Robuste, wasserdichte Kraftmessplatte bis 20 kN

Typ 9253B11

Robuste und wasserdichte Kraftmessplatte aus Aluminium, bis 20 kN, 60x40 cm, für dynamische Messungen mit hervorragender Messgenauigkeit und hoher Eigenfrequenz.

Portable Mehrkomponenten-Kraftmessplatte bis 10 kN

Typ 9286B

Robuste Kraftmessplatte 60x40 cm mit exzellenter Genauigkeit des Kraftangriffspunkts COP. Sehr grosser Messbereich, einfache Installation, flexibel und mobil einsetzbar.

Portable Kraftmessplatte für Gang- und Balanceanalyse

Typ 9260AA

Kostengünstige Kraftmessplatte mit  exzellenter Genauigkeit  zur Verwendung in der Gang- und Gleichgewichtsanalyse. Einfache Installation, flexibel und mobil einsetzbar.

Grosse Kraftmessplatte für Forschung und Sport

Typ 9287C

Vielseitig einsetzbare Kraftmessplatte bis 20 kN, 90x60 cm, in Leichtbauweise für dynamische Messungen mit hervorragender Messgenauigkeit und hoher Eigenfrequenz.

Standard Kraftmessplatte für Forschung und Sport

Typ 9281E

Vielseitig einsetzbare Kraftmessplatte bis 20 kN, 60x40 cm, in Leichtbauweise für dynamische Messungen mit hervorragender Messgenauigkeit und hoher Eigenfrequenz.

Handkraftmesssystem für Arbeitsschutz und Ergonomie

Typ 9809A

Piezoelektrisches Mehrkomponenten-Handkraftmesssystem mit Auswertesoftware zum Messen der drei orthogonalen Komponenten einer beliebig angreifenden Kraft und der Momente.

Mehrkomponenten-Kraftmessplatte mit Glas-Deckplatte

Typ 9285BA

Mehrkomponenten-Kraftmessplatte, 60x40 cm, 10 kN, mit Glasdeckplatte zur Messung der Bodenreaktionskräfte, der Momente und des Kraftangriffspunkts in der Biomechanik.

Grosse Mehrkomponenten-Kraftmessplatte mit Glasdeckplatte

Typ Z20565

Mehrkomponenten-Kraftmessplatte, 90x60 cm, 10 kN, mit Glasdeckplatte zur Messung der Bodenreaktionskräfte, der Momente und des Kraftangriffspunkts in der Biomechanik.

Datenerfassungssystem für bis zu 2 Kraftmessplatten

Typ 5691A

16 ch USB Datenerfassungssystem für leistungsstarke Datenerfassung und Signalverarbeitung von 2 Kistler Kraftmessplatten bis 9,5 kS/s. Kann extern getriggert werden.

Datenerfassungssystem für bis zu 8 Kraftmessplatten

Typ 5695B

64 ch USB Datenerfassungssystem für bis zu 8 Kistler Kraftmessplatten. Umfangreiche Trigger- und Synchronisations-Optionen, sowie analoge Ausgänge für alle Signale.