Kraftmessplatten für präzise Messergebnisse in Forschung, Leistungssport und Rehabilitation

Piezoelektrische Messtechnologie von Kistler erfasst selbst kleinste Kräfte und Momente zuverlässig. Alle Kraftmessplatten sind überaus vielseitig einsetzbar. Zudem sind sie für verschiedene Anwendungen im Bereich der Bewegungs- und Ganganalyse optimiert.

Kontakt

Grosse Kraftmessplatte für Forschung und Sport

Typ 9287C

Vielseitig einsetzbare Kraftmessplatte bis 20 kN, 90x60 cm, in Leichtbauweise für dynamische Messungen mit hervorragender Messgenauigkeit und hoher Eigenfrequenz.

Standard Kraftmessplatte für Forschung und Sport

Typ 9281E

Vielseitig einsetzbare Kraftmessplatte bis 20 kN, 60x40 cm, in Leichtbauweise für dynamische Messungen mit hervorragender Messgenauigkeit und hoher Eigenfrequenz.

Portable Mehrkomponenten-Kraftmessplatte bis 10 kN

Typ 9286B

Robuste Kraftmessplatte 60x40 cm mit exzellenter Genauigkeit des Kraftangriffspunkts COP. Sehr grosser Messbereich, einfache Installation, flexibel und mobil einsetzbar.

Portable Kraftmessplatte für Gang- und Balanceanalyse

Typ 9260AA

Kostengünstige Kraftmessplatte mit  exzellenter Genauigkeit  zur Verwendung in der Gang- und Gleichgewichtsanalyse. Einfache Installation, flexibel und mobil einsetzbar.

Datenerfassungssystem für bis zu 2 Kraftmessplatten

Typ 5691A

16 ch USB Datenerfassungssystem für leistungsstarke Datenerfassung und Signalverarbeitung von 2 Kistler Kraftmessplatten bis 9,5 kS/s. Kann extern getriggert werden.

Datenerfassungssystem für bis zu 8 Kraftmessplatten

Typ 5695B

64 ch USB Datenerfassungssystem für bis zu 8 Kistler Kraftmessplatten. Umfangreiche Trigger- und Synchronisations-Optionen, sowie analoge Ausgänge für alle Signale.

Kistler MARS - Measurement, Analysis & Reporting Software

Typ 2875A

Leistungsdiagnostik-Software für Power & Strength, Balance & Stability. Umfangreich und intuitiv mit einfachem Datenmanagement und effizienter Erstellung von Reports.

 

> Sport- & Leistungsdiagnostik mit Kistler 

 

BioWare® Software zur Datenerfassung von Kraftmessplatten

Typ 2812A

Leistungsstarke Software zur Datenerfassung und Signalverarbeitung von Kraftmessplatten und andere analgen Geräten. Anzeige, Analyse, Statistik, Filter, Export etc.