Der folgende Komponentenfinder erleichtert Ihnen die Suche nach generischen Drehmomentsensoren für allgemeine Messungen in Forschung & Entwicklung bzw. in Testlabors.
Warum Sie auf unsere Drehmomentsensoren setzen sollten
Zusätzlich zu den generischen Drehmomentsensoren bietet Kistler eine Vielzahl an maßgeschneiderten Lösungen für die Drehmomentmessung in spezifischen Anwendungen an (siehe Infobox rechts). Ob Universität oder Industrie, Grundlagenforschung oder Qualitätsüberwachung: Drehmomentsensoren von Kistler garantieren eine präzise Definition der Leistung und Reibwerte von Antrieben, Getrieben und Pumpen. Die Dehnungsmessstreifentechnologie (DMS) ist eine starke Lösung für Messungen an rotierenden Wellen wie auch für die dynamische und statische Langzeitmessung. Dank höchster Genauigkeit, möglichst steifem Aufbau und hoher Temperaturstabilität werden DMS-Sensoren den anspruchsvollsten Aufgaben gerecht. Piezoelektrische Reaktionsmomentsensoren überzeugen mit extremer Überlastsicherheit, hoher Signalauflösung und großem Frequenzbereich. Sie sind prädestiniert für Messaufgaben unter schwierigen Bedingungen hinsichtlich Geometrie, Temperaturbereich und Dynamik.