Gabellichtschranke, Infrarotlicht, Gabelweite 5 mm

Typ PXI Serie

Eigenschaften:

  • Schaltausgang PNP
  • Schaltfrequenz 1 kHz
  • Schaltfunktion Schließer/Öffner (NO/NC)
  • Wiederholgenauigkeit < 0,02 mm
  • Betriebsspannung 12 … 30 VDC
  • Anschluss Stecker M8, 3-polig
Kontakt
Max 25 MB