Rahmenlichtschranke, Infrarotlicht, Lichtbandbreite bis 150 mm

Typ PRI Serie

Rahmenlichtschranke mit integriertem Verstärker zur Auswurfkontrolle und zählen kleinster Teile.

Eigenschaften:

  • Schaltausgang PNP
  • Umschalter Schließer/Öffner (NO/NC)
  • Dynamische und Statische Empfindlichkeit einstellbar
  • Impulsverlängerung 1 … 100 ms einstellbar
  • Schaltfrequenz max. 1 kHz
  • Auflösung Durchmesser < 1 mm dynamisch
  • Anschluss Stecker M12, 4-polig
Kontakt
Max 25 MB