Gabellichtschranke, Infrarotlicht, Gabelweite bis 20 mm

Typ PMI Serie

Eigenschaften:

  • Schaltausgang PNP
  • Schaltfrequenz 1 kHz
  • Schaltfunktion Schließer/Öffner (NO/NC)
  • Wiederholgenauigkeit < 0,02 mm
  • Betriebsspannung 12 … 30 VDC