Piezo Kraftsensoren SlimLine, Kraftmessringe mit Fz bis 80 kN / 17.9 klbf

Typ Phase Out: 913XB

Dies sind Auslaufprodukte, die nicht mehr verfügbar sind.

Bitte prüfen sie die neue, einbaukompatible Serie 913xC

 

SlimLine Piezo Kraftsensoren, resp. piezoelektrische Kraftaufnehmer, mit extrem flacher Bauform zur präzisen Messung von Druckkräften Fz 3 bis 80 kN. Höchstes Auflösungsvermögen, hohe Steifheit und extrem kompakte Abmessungen erlauben einen idealen Einbau in mechanische Strukturen. 

Eigenschaften:

  • Fz 0 ... 3 kN (674 lbf) bis 0 ... 80 kN (17.9 klbf)
  • Dimensionen (D / d / H)   8 / 2.7 / 3 bis 36 / 14.1 / 5 mm
  • Integriertes Kabel
  • Kalibrierung nach der Installation
  • Sehr flache Bauform