Kistler Logo
  • Kontakt
  • Login
  • Lösungen
    • Messtechnik-Testlösungen für die Forschung und Entwicklung
      • Fahrzeugtest
        • Fahrdynamikprüfung
        • Noise, Vibration und Harshness-Tests an Fahrzeugen
        • Fahrzeugsicherheit
        • Betriebsfestigkeit
        • Mess- und Testsysteme für die Reifenindustrie
        • Verbrennungsanalyse in Forschung und Entwicklung
      • Cloudfähige Messdatenmanagement-Lösungen
        • Kundenspezifische Messdaten-Software für die digitalisierte Produktion
      • Innovation Lab – messdatenbasierte smarte Services
      • Messtechnik für die Luftfahrt
        • Tests für UAVs, Drohnen und kleine VTOL-Luftfahrzeuge
        • Ground Vibration Tests
        • Prüfungen an Fahrwerken und Bremsen von Flugzeugen
        • Prüfung von Triebwerken – Hochtemperatur-Druck- und Beschleunigungssensoren
        • Flugerprobung – Beschleunigungssensoren –Vibrationsmessung (FVT)
        • Sensors for wind tunnel testing
        • Aircraft hydraulic system performance
      • Raumfahrttests
        • Weltraumnutzlast: Vibrationsprüfungen in der Umgebungssimulation
        • Mikrovibrations- und Jitter-Messungen
        • Thermische Vakuumkammerprüfung
        • Raketentriebwerkstest
      • Messtechnik für Schiffbau und Seeschifffahrt
        • Hydrodynamische Tests für Schiffbau und Marine
      • Dynamometer für die Schnittkraftmessung
        • Werkzeugentwicklung und Werkzeugbeurteilung durch Schnittkraft-Messung
        • Prozessanalyse und Prozessoptimierung mittels Zerspankraft-Messung
        • Werkzeugüberwachung mit Schnittkraft-Dynamometer
      • Dynamometer für Testlösungen in der Messtechnik
      • Biomechanik und Kraftmessplatte
        • Sport-Biomechanik
        • Bewegungsanalyse und Forschung
        • Ganganalyse
        • Digitale Kraftmessplatten-Technologie
      • Structural Health Monitoring (SHM)
        • Überwachung von Großmotoren
        • Überwachung von Wasserkraftwerken
        • Überwachung von Windkraftanlagen
        • Überwachung von Atomkraftwerken
        • Überwachung von Öl- und Gasleitungen
        • Prüfung von Hochspannungskomponenten
        • Überwachung von Gasturbinen
        • Zustandsüberwachung im Bauwesen
      • Kurzzeitdynamik
        • Explosionsdruck
        • Energetische Materialien
    • Industrielle Prozesssteuerung
      • Modulare Montage- und Testsysteme für die Automation
        • Smart Single Station
      • Industrie-Messverstärker für die Smart Factory
      • Industrielle Prüfsysteme
        • Elektromotorprüfung für F&E
        • End of Line (EOL) Prüfstandsysteme
        • Klemmkraft-Messung
        • Taktile Messung
        • Federprüfung
        • Reibwert- & Wirkungsgradprüfung
      • Werkzeuginnendruck-Messung in der Kunststoffverarbeitung
        • Spritzgießen – Qualitätssicherung durch Prozessüberwachung und Prozesssteuerung
        • Composites – Qualitätssicherung durch RTM-Prozesssteuerung
      • Servopresse | Elektromechanische Fügesysteme
        • Montagepresse | Fügemodule
        • Joining Competence Center: Versuchsarbeitsplatz Fügeprozesse
      • Fügen Prozessüberwachung zur Qualitätssicherung
        • Handpressen – Prozesssteuerung
        • Clinchen – Prozesssteuerung
        • Widerstandspunktschweißen – Prozessüberwachung
        • Einpressen – Prozesssteuerung
        • Montagetechnik – Prozessssteuerung
      • Umformen Prozessüberwachung zur Qualitätssicherung
        • Tiefziehen – Prozesssteuerung
        • Bruchtrennen (Cracken) – Prozessüberwachung
        • Stanzen – Prozessüberwachung
      • Schraubtechnik
        • Qualitätsüberwachung von Schraubverbindungen
        • Prozessprüfung in der Schraubmontage
        • Drehmomentwerkzeug-Prüfung und -Kalibrierung
        • Schraubprozesse zur Qualitätssicherung überwachen und steuern
      • Messtechnik – Kundenspezifische Lösungen
      • Medtech – Qualitätssicherung in der Fertigung
        • Spritzgießen von Medizinprodukten aus Kunststoff – Prozessüberwachung
        • Prozessüberwachung bei Montage und Prüfung von Medizinprodukten
        • Servopressen für Montage und Prüfung von Medizinprodukten
        • Services – Prozessüberwachung für Medizinprodukte-Hersteller
      • Kraftmessungen für die Halbleiterfertigung
        • Halbleiterfertigung mit integrierter Messtechnik überwachen
        • Lösungen zur Überwachung und Steuerung in der Halbleiterfertigung
        • Halbleiter-Messkette
      • Optische Mess- Prüf- und Sortiermaschinen – Bildverarbeitung
        • Optische Kontrolle von Stanzteilen – Endlosmaterial
        • Vereinzelte Teile – Mess- und Sortiermaschinen
        • Schüttgut – Kleinteile – Prüf- und Sortiermaschine
        • Laser Marking-on-the-fly (MOF) endlos gefertigter Bauteile
        • Rundtakt-Prüf- und Sortiermaschinen
        • Optische Mess- und Sortiermaschinen mit Roboter-Zuführung
        • Automatische optische Inline Prüfsysteme
    • Verkehrsmesstechnik
      • Weigh In Motion
        • Tire safety screening
        • Verkehrsdatenerfassung
        • Automatische Gewichtskontrolle
        • Gewichtsabhängige Mauterhebung
        • Industrielles Wiegen
        • Brückenüberwachung
        • Weigh In Motion (WIM) Dienstleistungen
        • Vorteile der piezoelektrischen Quarzkristall-Technologie für Weigh In Motion (WIM) Systeme
      • Geschwindigkeitsüberwachung
        • Mobile Geschwindigkeitsüberwachung
        • Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung
        • Datenmanagement-Software für Verkehrsüberwachung
        • Services
      • Bahntechnik
        • Bremskraftsensoren für Bremskraftmessung
        • Rail Weigh In Motion
        • Beschleunigungsmessung
        • Dynamische Bremsprüfung und Geschwindigkeitsmessung
  • Produkte
    • Produkte nach Anwendung
    • CAD Katalog
    • Softwarelösungen
    • Komponenten
      • Kraftsensoren
      • Accelerometer und Beschleunigungssensoren
      • Drehmomentsensoren
      • Drucksensoren
      • Ladungsverstärker und Signalaufbereitung
      • KiDAQ Datenerfassungssystem
      • Optische Sensoren | Optosensoren und induktive Schalter
      • Dehnungssensoren
      • Custom Product Lane – CPL | Entwicklung kundenspezifischer Produkte
    • Messsysteme
      • Testdaten-Management und Datenanalyse
      • Messdatenerfassung mit KiDAQ
        • DAQ-Messgrößen und -Module
        • DAQ-Hardware-Modelle
        • DAQ-Software
      • Prozessüberwachung mit ComoNeo
      • Weigh In Motion mit KiTraffic
      • KiBox2: Antriebsstrang-Analysesystem
      • Radkraftmessung mit KiRoad Performance
      • Kabelloses Messrad-System
      • Elektromechanische Fügesysteme
      • Kraftmessplatten-System Kistler Elevate
        • Kraftmessplatten-Software – Kistler Elevate Apps
        • Portable duale Kraftmessplatten
        • Kraftmessplatten Dienstleistungen und Pakete
      • Mehr...
  • Services
  • Karriere
  • Über uns
    • Unternehmen
      • Kistler Gruppe
      • Organisationsstruktur der Kistler Gruppe und Corporate Governance
        • Integrität und Compliance
      • Werte und Vision
        • Qualität und Kundenzufriedenheit
        • Erfolg im Team
        • Engagement für Mensch und Umwelt
        • Leidenschaft für Technologie und Innovation
      • Standorte Weltweit
      • Normen und Zertifizierungen
      • Auszeichnungen
      • Geschichte
    • Kompetenzen
      • Mehrwert durch Software: Neue Lösungen vom Sensor bis zur Cloud
      • Qualitätssicherung in der Medizintechnik: Worauf kommt es an?
      • Mehr Wirtschaftlichkeit und Transparenz in der Fertigung dank elektromechanischem Fügen
      • Fahrdynamische Optimierung: Sensoren und Systeme für Mobilität und Motorsport
      • Patientenwohl im Fokus: Fertigungsoptimierung für die Medizintechnik
      • Lösungen und Kompetenzen rund um Raumfahrtprogramme weltweit
      • Mit der richtigen Messtechnik mehr erreichen: Praxisbeispiele vom Flugzeugmotor bis NVH
      • Die Evolution der piezoelektrischen Messkette: Mehrwert für die industrielle Fertigung
      • Am Puls der technologischen Entwicklung: Messtechnik für das 21. Jahrhundert
      • Fokus Ressourceneffizienz: Mit Zylinderdrucksensoren Großmotoren überwachen und optimieren
      • Effizienz steigern, Ressourcen schonen – intelligente Kunststoffverarbeitung mit Kistler
      • Zerspanprozesse optimieren und überwachen mit Lösungen von Kistler
      • Mehrwert durch Messtechnik: Wie Kistler die Fahrzeugentwicklung unterstützt
      • So bleibt zusammen, was zusammengehört: Schraubtechnik-Kompetenz aus dem Hause Kistler
      • Weigh In Motion mit System: Automatische Wägetechnik im Fokus
      • DTI kann mehr und der Weg zum autonomen Fahren
      • Erhöhte Patientensicherheit dank Messtechnik von Kistler
      • Effektive Fertigungsüberwachung und Qualitätssicherung mit Kistler
      • Datenerfassung der nächsten Generation
      • Mit piezoelektrischer Messtechnik zum Erfolg
      • Fahrzeugtests mit Kistler sicher und effizient durchführen
      • Kunststofftechnik im Zeichen von Industrie 4.0
      • Elektromechanische Fügesysteme als Investition in die Zukunft
      • Mit effizienter Fahrzeugentwicklung zum Erfolg
      • Just in Time Produktion als Wettbewerbsvorteil
    • Medien und News
      • Medienmitteilungen
      • Success Stories
    • Veranstaltungen & Messen
Home/Produkt

1-Komponenten-Reaktionsmomentsensoren, Mz bis ±200 N∙m

Typ Phase Out: 90X9

Eigenschaften:

  • Mz ±5 N∙m bis ±200 N∙m
  • Dimensionen (D / d / H)   28.5 / 13 / 11 bis 52 / 26.5 / 15 mm
  • Anschluss KIAG 10-32 neg.
  • Kalibrierung nach der Installation
Datenblätter
Quarz-Drehmomentsensor –5 ... 5 N∙m bis –200 ... 200 N∙m
de
292.6 KB
Quartz Torque Sensor ...
en
104.3 KB

トルクセンサ 軸回りに作用する動的および準...
ja
207.0 KB
Vorspannelemente Satz Vorspannelemente für Messunterlagsscheiben
de
298.6 KB
Pretensioning Element...
en
298.2 KB

プリローディングキット ロードワッシャ、ト...
ja
473.4 KB
Verwandte Produkte
maXYmos BL - XY-Monitor zur Qualitätsüberwachung 5867B

maXYmos BL - XY-Monitor zur Qualitätsüberwachung

Typ 5867B
1-Komponenten-Reaktionsmoment Messelemente, Mz bis ±1000 N∙m 93X9A

1-Komponenten-Reaktionsmoment Messelemente, Mz bis ±1000 N∙m

Typ 93X9A
1-4-Kanal Ladungsverstärker, justierbarer Bereich bis 1000000 pC 5073A

1-4-Kanal Ladungsverstärker, justierbarer Bereich bis 1000000 pC

Typ 5073A
2-Komponenten-Kraft-Reaktionsmoment Messelemente, Fz bis ±20 kN / ±4.49 klbf 93X5B

2-Komponenten-Kraft-Reaktionsmoment Messelemente, Fz bis ±20 kN / ±4.49 klbf

Typ 93X5B
Mini-Smart Drehmomentsensor 4502A

Mini-Smart Drehmomentsensor

Typ 4502A
1-Kanal Labor-Ladungsverstärker mit Display 5015A

1-Kanal Labor-Ladungsverstärker mit Display

Typ 5015A
Schleifring-Drehmomentsensor 4501A

Schleifring-Drehmomentsensor

Typ 4501A
Zwei-Bereichs Drehmomentsensor 4503B

Zwei-Bereichs Drehmomentsensor

Typ 4503B
1-Kanal mini Ladungsverstärker, Bereich 100 ... 100000 pC 5030A

1-Kanal mini Ladungsverstärker, Bereich 100 ... 100000 pC

Typ 5030A
1-Komponenten-Reaktionsmomentsensoren, Mz bis ±200 N∙m Phase Out: 90X9
Produkte nach Anwendung
Kontakt
© 2022 Kistler Group
  • Glossar
  • Sitemap
  • Impressum
  • AGB
  • Nutzungsbestimmungen
  • Datenschutz
  • Einkaufsbedingungen
  • Cookies
  • Vulnerability Disclosure Policy
  • Integrität und Compliance
Kistler Instrumente GmbH
Umberto-Nobile-Str. 14
71063 Sindelfingen
Germany
 +49 7031 3090 0
 Kontaktieren Sie uns
Standorte Weltweit

Folgen Sie uns

Newsletter

Erhalten Sie Neuigkeiten bequem per Newsletter.

Newsletter Subscription

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten und Dienstleistungen.

Bitte überprüfen Sie Ihr Postfach und klicken Sie auf den Link in der Bestätigungs-E-Mail, um Ihr Abonnement zu bestätigen.

Max 15 MB
Bitte laden Sie für Dritthersteller das Datenblatt mit hoch, damit wir Ihre Anfrage schnell bearbeiten können.
  • Informationen anfordern
  • Persönliche Informationen
  • Bestätigung