Piezo Kraftsensoren für Zug- und Druckkräfte, Fz bis 400 kN / 89.9 klbf

Typ Phase out: 90X1A

Dies sind Auslaufprodukte, die nicht mehr verfügbar sind.

Bitte prüfen sie die neue, einbaukompatible Serie 90x1 C

 

Piezo Kraftsensoren, resp. piezoelektrische Kraftaufnehmer, zur präzisen Messung von Zug- und Druckkräften in höchster Auflösung. Die Messringe zeichnen sich durch eine extrem hohe Steifigkeit und Linearität aus.

Eigenschaften:

  • Fz 0 ... 7.5 kN (1.68 klbf) bis 0 ... 400 kN (89.9 klbf)
  • Dimensionen (D / d / H)   10.3 / 4.1 / 6.5 bis 75.5 / 40.5 / 17 mm
  • Anschluss KIAG 10-32 neg.
  • Kalibrierung nach der Installation
  • Hervorragende Linearität