Einweglichtschranke im Flachgehäuse, Laser Rotlicht, Reichweite bis 1000 mm

Typ PGI-L Serie

Laser Einweglichtschranke mit separatem Sender und Empfänger, integriertem Verstärker und Stecker M8, 3-polig.

Eigenschaften:

  • Schaltausgang PNP
  • Schaltfrequenz 1 kHz
  • Schaltfunktion Schließer/Öffner (NO/NC)
  • Wiederholgenauigkeit < 0,02 mm
  • Betriebsspannung 12 … 24 VDC
  • Anschluss Stecker M8, 3-polig