Strom- und Stromimpulssensor

Indirekte Messung der Stromstärke

Typ M705A...

Der Strom- und Stromimpulssensor Typ M705A dient der Messung von Gleich- oder Wechselstrom sowie der Messung von Stromimpulsen.

  • Geringes Bauvolumen
  • Kabeldurchmesser 4,5 ... 5,0 mm
  • Versorgungsspannung 5 ... 10,5 V
  • Empfindlichkeit 37 mV/A  @ 10V
  • Schockfest bis 2 000 g
  • Uberlastfest bis 200 A
  • Geringes Gewicht von 10 Gramm