Strom- und Stromimpulssensor

Indirekte Messung der Stromstärke

Typ M703A/B...

Der Strom- und Stromimpulssensor Typ M703A bzw. M703B dient der Messung von Gleich- oder Wechselstrom sowie der Messung von Stromimpulsen.

  • Geringes Bauvolumen
  • Kabeldurchmesser 2,7 ... 3,0 mm
  • Versorgungsspannung 5 ... 10,5 V / 9 ... 20 V (Typ A/B)
  • Empfindlichkeit 37 mV/A / 18 mV/A (Typ A/B)
  • Schockfest bis 2 000 g
  • Uberlastfest bis 200 A
  • Geringes Gewicht von 10 Gramm

 

Services

Präzise Messungen, ein ganzes Sensorleben lang.