Sechsachsiger Sensor für den Arm der des WorldSID-50 % (WS) Dummys und den Oberschenkel der WorldSID-5 % (W5) Dummys

Typ M56516

Der sechsachsige Sensor misst die Kräfte Fx, Fy, Fz und Momente Mx, My, Mz im Bereich des Arms bzw. des Oberschenkels.

  • Messbereich 9,0 kN, 9,0 kN, 13,5 kN und 225 Nm, 225 Nm, 170 Nm
  • Geringe Linearitätsabweichung und Hysterese
  • Polaritäten nach SAE J211/1
Kontakt
Alexander Schmitt
Sales Representative
Services
Kalibrierung

Präzise Messungen, ein ganzes Sensorleben lang.

Kontakt
(max 25 Mb)