LED-Lichtquelle mit hoher Intensität für Belichtung mit hoher Geschwindigkeit

Typ LED-Pxx

Typ LED-P40, LED-P80, LED-P160 sind ein robustes LED-Lichtquellensystem mit hoher Intensität für den industriellen Einsatz. Die Hauptanwendung ist die Beleuchtung für Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit einer Kamera.

Es wird als kontinuierliche oder gepulste Lichtquelle verwendet.

  • Optische Verbrennungsanalyse
  • Lichtstrombereich 7000… 72000 lm
  • Grüne oder weisse LED-Lichtquelle
  • Betriebsarten kontinuierlich, gepulst, Einzelschuss
  • Geeignet für die Beleuchtung des Motorzylinders
  • Anpassung mit Endoskop und optischer Sonde
  • Universeller Einsatzbereich