Induktiver Abstandssensor, Ausgangssignal 0 … 10 VDC, Stecker M8, 3-polig

Typ ISS-A Serie

Induktiver Analogsensor mit Analogausgang 0 … 10 VDC zur Doppelblechkontrolle im Stanzwerkzeug.

Eigenschaften:

  • Messbereich 0,5 … 2 mm
  • Analogausgang 0 … 10 VDC
  • Grenzfrequenz 1kHz
  • Anschluss Stecker M8, 3-polig
Kontakt
Max 25 MB