Induktive Sensoren mit freiem Kabelende, Schaltabstand 0,6 … 12 mm

Typ IS Serie

Induktive Sensoren zur Objekterkennung und Doppelblechkontrolle im Stanzwerkzeug.

Eigenschaften:

  • Schaltabstand 0,6 … 12 mm
  • Schaltausgang PNP
  • Schaltfunktion Schließer (NO)
  • Schaltfrequenz max. 3 kHz
  • Betriebsspannung 10 … 30 VDC
  • Anschluss freies Kabelende