Induktive Abstandssensoren, Ausgangssignal 0 … 10 VDC, offenes Kabelende

Typ IS-A Serie

Induktive Analogsensoren mit Analogausgang 0 … 10 VDC zur Doppelblechkontrolle im Stanzwerkzeug.

Eigenschaften:

  • Messbereich 0 … 2 mm
  • Analogausgang 0 … 10 VDC
  • Grenzfrequenz 500Hz/1kHz
  • Anschluss offenes Kabelende