Durchhangsteuerung mit separatem Verstärker, Analogausgang 0 ... 10 VDC

Typ DHS Serie

8-Kanal bzw. 16-Kanal Durchhangsteuerung mit variablem Arbeitsbereich zwischen 50 und 400 mm, Auf- und Abwickelmodus umschaltbar.

Eigenschaften:

  • Analoger Steuerausgang 0 .. 10 VDC
  • 8 bzw. 16 separat programmierbare Einweglichtschranken
  • Arbeitsbereich zwischen 50 ... 400 mm
  • Auflösung > 0,1 mm Banddicke
  • Zusätzlicher Schaltausgang für z.B. Bandstraffung oder Bandende
  • Anschluss Stecker M12, 5-polig
Kontakt
Max 25 MB