Kistler Logo
  • Kontakt
  • Login
  • Lösungen
    • Messtechnik-Testlösungen für die Forschung und Entwicklung
      • Fahrzeugtest
        • Fahrdynamikprüfung
        • Noise, Vibration und Harshness-Tests an Fahrzeugen
        • Fahrzeugsicherheit
        • Betriebsfestigkeit
        • Mess- und Testsysteme für die Reifenindustrie
        • Verbrennungsanalyse in Forschung und Entwicklung
      • Cloudfähige Messdatenmanagement-Lösungen
        • Kundenspezifische Messdaten-Software für die digitalisierte Produktion
      • Innovation Lab – messdatenbasierte smarte Services
      • Messtechnik für die Luftfahrt
        • Tests für UAVs, Drohnen und kleine VTOL-Luftfahrzeuge
        • Ground Vibration Tests
        • Prüfungen an Fahrwerken und Bremsen von Flugzeugen
        • Prüfung von Triebwerken – Hochtemperatur-Druck- und Beschleunigungssensoren
        • Flugerprobung – Beschleunigungssensoren –Vibrationsmessung (FVT)
        • Sensors for wind tunnel testing
        • Aircraft hydraulic system performance
      • Raumfahrttests
        • Weltraumnutzlast: Vibrationsprüfungen in der Umgebungssimulation
        • Mikrovibrations- und Jitter-Messungen
        • Thermische Vakuumkammerprüfung
        • Raketentriebwerkstest
      • Messtechnik für Schiffbau und Seeschifffahrt
        • Hydrodynamische Tests für Schiffbau und Marine
      • Dynamometer für die Schnittkraftmessung
        • Werkzeugentwicklung und Werkzeugbeurteilung durch Schnittkraft-Messung
        • Prozessanalyse und Prozessoptimierung mittels Zerspankraft-Messung
        • Werkzeugüberwachung mit Schnittkraft-Dynamometer
      • Dynamometer für Testlösungen in der Messtechnik
      • Biomechanik und Kraftmessplatte
        • Sport-Biomechanik
        • Bewegungsanalyse und Forschung
        • Ganganalyse
        • Digitale Kraftmessplatten-Technologie
      • Structural Health Monitoring (SHM)
        • Überwachung von Großmotoren
        • Überwachung von Wasserkraftwerken
        • Überwachung von Windkraftanlagen
        • Überwachung von Atomkraftwerken
        • Überwachung von Öl- und Gasleitungen
        • Prüfung von Hochspannungskomponenten
        • Überwachung von Gasturbinen
        • Zustandsüberwachung im Bauwesen
      • Kurzzeitdynamik
        • Explosionsdruck
        • Energetische Materialien
    • Industrielle Prozesssteuerung
      • Modulare Montage- und Testsysteme für die Automation
        • Smart Single Station
      • Industrie-Messverstärker für die Smart Factory
      • Industrielle Prüfsysteme
        • Elektromotorprüfung für F&E
        • End of Line (EOL) Prüfstandsysteme
        • Klemmkraft-Messung
        • Taktile Messung
        • Federprüfung
        • Reibwert- & Wirkungsgradprüfung
      • Werkzeuginnendruck-Messung in der Kunststoffverarbeitung
        • Spritzgießen – Qualitätssicherung durch Prozessüberwachung und Prozesssteuerung
        • Composites – Qualitätssicherung durch RTM-Prozesssteuerung
      • Servopresse | Elektromechanische Fügesysteme
        • Montagepresse | Fügemodule
        • Joining Competence Center: Versuchsarbeitsplatz Fügeprozesse
      • Fügen Prozessüberwachung zur Qualitätssicherung
        • Handpressen – Prozesssteuerung
        • Clinchen – Prozesssteuerung
        • Widerstandspunktschweißen – Prozessüberwachung
        • Einpressen – Prozesssteuerung
        • Montagetechnik – Prozessssteuerung
      • Umformen Prozessüberwachung zur Qualitätssicherung
        • Tiefziehen – Prozesssteuerung
        • Bruchtrennen (Cracken) – Prozessüberwachung
        • Stanzen – Prozessüberwachung
      • Schraubtechnik
        • Qualitätsüberwachung von Schraubverbindungen
        • Prozessprüfung in der Schraubmontage
        • Drehmomentwerkzeug-Prüfung und -Kalibrierung
        • Schraubprozesse zur Qualitätssicherung überwachen und steuern
      • Messtechnik – Kundenspezifische Lösungen
      • Medtech – Qualitätssicherung in der Fertigung
        • Spritzgießen von Medizinprodukten aus Kunststoff – Prozessüberwachung
        • Prozessüberwachung bei Montage und Prüfung von Medizinprodukten
        • Servopressen für Montage und Prüfung von Medizinprodukten
        • Services – Prozessüberwachung für Medizinprodukte-Hersteller
      • Kraftmessungen für die Halbleiterfertigung
        • Halbleiterfertigung mit integrierter Messtechnik überwachen
        • Lösungen zur Überwachung und Steuerung in der Halbleiterfertigung
        • Halbleiter-Messkette
      • Optische Mess- Prüf- und Sortiermaschinen – Bildverarbeitung
        • Optische Kontrolle von Stanzteilen – Endlosmaterial
        • Vereinzelte Teile – Mess- und Sortiermaschinen
        • Schüttgut – Kleinteile – Prüf- und Sortiermaschine
        • Laser Marking-on-the-fly (MOF) endlos gefertigter Bauteile
        • Rundtakt-Prüf- und Sortiermaschinen
        • Optische Mess- und Sortiermaschinen mit Roboter-Zuführung
        • Automatische optische Inline Prüfsysteme
    • Verkehrsmesstechnik
      • Weigh In Motion
        • Tire safety screening
        • Verkehrsdatenerfassung
        • Automatische Gewichtskontrolle
        • Gewichtsabhängige Mauterhebung
        • Industrielles Wiegen
        • Brückenüberwachung
        • Weigh In Motion (WIM) Dienstleistungen
        • Vorteile der piezoelektrischen Quarzkristall-Technologie für Weigh In Motion (WIM) Systeme
      • Geschwindigkeitsüberwachung
        • Mobile Geschwindigkeitsüberwachung
        • Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung
        • Datenmanagement-Software für Verkehrsüberwachung
        • Services
      • Bahntechnik
        • Bremskraftsensoren für Bremskraftmessung
        • Rail Weigh In Motion
        • Beschleunigungsmessung
        • Dynamische Bremsprüfung und Geschwindigkeitsmessung
  • Produkte
    • Produkte nach Anwendung
    • CAD Katalog
    • Softwarelösungen
    • Komponenten
      • Kraftsensoren
      • Accelerometer und Beschleunigungssensoren
      • Drehmomentsensoren
      • Drucksensoren
      • Ladungsverstärker und Signalaufbereitung
      • KiDAQ Datenerfassungssystem
      • Optische Sensoren | Optosensoren und induktive Schalter
      • Dehnungssensoren
      • Custom Product Lane – CPL | Entwicklung kundenspezifischer Produkte
    • Messsysteme
      • Testdaten-Management und Datenanalyse
      • Messdatenerfassung mit KiDAQ
        • DAQ-Messgrößen und -Module
        • DAQ-Hardware-Modelle
        • DAQ-Software
      • Prozessüberwachung mit ComoNeo
      • Weigh In Motion mit KiTraffic
      • KiBox2: Antriebsstrang-Analysesystem
      • Radkraftmessung mit KiRoad Performance
      • Kabelloses Messrad-System
      • Elektromechanische Fügesysteme
      • Kraftmessplatten-System Kistler Elevate
        • Kraftmessplatten-Software – Kistler Elevate Apps
        • Portable duale Kraftmessplatten
        • Kraftmessplatten Dienstleistungen und Pakete
      • Mehr...
  • Services
  • Karriere
  • Über uns
    • Unternehmen
      • Kistler Gruppe
      • Organisationsstruktur der Kistler Gruppe und Corporate Governance
        • Integrität und Compliance
      • Werte und Vision
        • Qualität und Kundenzufriedenheit
        • Erfolg im Team
        • Engagement für Mensch und Umwelt
        • Leidenschaft für Technologie und Innovation
      • Standorte Weltweit
      • Normen und Zertifizierungen
      • Auszeichnungen
      • Geschichte
    • Kompetenzen
      • Mehrwert durch Software: Neue Lösungen vom Sensor bis zur Cloud
      • Qualitätssicherung in der Medizintechnik: Worauf kommt es an?
      • Mehr Wirtschaftlichkeit und Transparenz in der Fertigung dank elektromechanischem Fügen
      • Fahrdynamische Optimierung: Sensoren und Systeme für Mobilität und Motorsport
      • Patientenwohl im Fokus: Fertigungsoptimierung für die Medizintechnik
      • Lösungen und Kompetenzen rund um Raumfahrtprogramme weltweit
      • Mit der richtigen Messtechnik mehr erreichen: Praxisbeispiele vom Flugzeugmotor bis NVH
      • Die Evolution der piezoelektrischen Messkette: Mehrwert für die industrielle Fertigung
      • Am Puls der technologischen Entwicklung: Messtechnik für das 21. Jahrhundert
      • Fokus Ressourceneffizienz: Mit Zylinderdrucksensoren Großmotoren überwachen und optimieren
      • Effizienz steigern, Ressourcen schonen – intelligente Kunststoffverarbeitung mit Kistler
      • Zerspanprozesse optimieren und überwachen mit Lösungen von Kistler
      • Mehrwert durch Messtechnik: Wie Kistler die Fahrzeugentwicklung unterstützt
      • So bleibt zusammen, was zusammengehört: Schraubtechnik-Kompetenz aus dem Hause Kistler
      • Weigh In Motion mit System: Automatische Wägetechnik im Fokus
      • DTI kann mehr und der Weg zum autonomen Fahren
      • Erhöhte Patientensicherheit dank Messtechnik von Kistler
      • Effektive Fertigungsüberwachung und Qualitätssicherung mit Kistler
      • Datenerfassung der nächsten Generation
      • Mit piezoelektrischer Messtechnik zum Erfolg
      • Fahrzeugtests mit Kistler sicher und effizient durchführen
      • Kunststofftechnik im Zeichen von Industrie 4.0
      • Elektromechanische Fügesysteme als Investition in die Zukunft
      • Mit effizienter Fahrzeugentwicklung zum Erfolg
      • Just in Time Produktion als Wettbewerbsvorteil
    • Medien und News
      • Medienmitteilungen
      • Success Stories
    • Veranstaltungen & Messen
Home/Produkt

Correvit SFII: 2-achsige optische Sensoren

Typ CSF2A...

Für die präzise Messung von Weg, Geschwindigkeit und Winkel im dynamischen Fahrzeugtest.

Klein und leicht (180 … 250 Gramm); mit langlebiger, vibrationstoleranter Infrarot-LED-Beleuchtung; geeignet für den Einsatz im Rennsport.

Datenblätter
Correvit SFII Sensoren: Berührungslose optische Sensoren
de
516.0 KB
Correvit SFII sensors...
en
540.5 KB

Датчики Correvit® SFI...
ru
510.3 KB

Correvit® SFII センサ 非接...
ja
790.4 KB
Betriebsanleitungen
Correvit® SFII: 2-achsige optische Sensoren
de
1.6 MB
Correvit® SFII: 2-Axi...
en
1.8 MB
Verwandte Produkte
KiRoad Wireless P1 Wheel Unit 9811B1

KiRoad Wireless P1 Wheel Unit

Typ 9811B1
DTI-Logger: Datenerfassung 5343B

DTI-Logger: Datenerfassung

Typ 5343B

Correvit SF-Motion

Typ 2059A
Correvit S-350: 2-achsige optische Sensoren CS350A...

Correvit S-350: 2-achsige optische Sensoren

Typ CS350A...
Correvit S-HR: 2-achsige optische Sensoren CSHRA...

Correvit S-HR: 2-achsige optische Sensoren

Typ CSHRA...
Correvit L-Motion: 1-achsige optische Sensoren 5335A..., 5337A...

Correvit L-Motion: 1-achsige optische Sensoren

Typ 5335A..., 5337A...
MSW DTI Sensoren: Messlenkräder für Pkw oder Lkw 5612A...

MSW DTI Sensoren: Messlenkräder für Pkw oder Lkw

Typ 5612A...
KiRoad Wireless P1 Onboard Unit 9813B...

KiRoad Wireless P1 Onboard Unit

Typ 9813B...
RV-4 Sensoren: Radvektorsensoren CRV4A...

RV-4 Sensoren: Radvektorsensoren

Typ CRV4A...
HF Sensoren: Optische Laser-Höhensensoren CHFA...

HF Sensoren: Optische Laser-Höhensensoren

Typ CHFA...
Microstar II: Mikrowellensensoren CMSTRA...

Microstar II: Mikrowellensensoren

Typ CMSTRA...
RoaDyn P1HT Drehmoment-Messrad für Lkw und Spezialfahrzeuge 9299A

RoaDyn P1HT Drehmoment-Messrad für Lkw und Spezialfahrzeuge

Typ 9299A
RoaDyn P106 / P109: Drehmoment-Messräder 9294B

RoaDyn P106 / P109: Drehmoment-Messräder

Typ 9294B
Correvit S-Motion DTI: 2-achsige optische Sensoren 2053, 2055

Correvit S-Motion DTI: 2-achsige optische Sensoren

Typ 2053, 2055
Correvit SFII: 2-achsige optische Sensoren CSF2A...
Produkte nach Anwendung
Kontakt
© 2022 Kistler Group
  • Glossar
  • Sitemap
  • Impressum
  • AGB
  • Nutzungsbestimmungen
  • Datenschutz
  • Einkaufsbedingungen
  • Cookies
  • Vulnerability Disclosure Policy
  • Integrität und Compliance
Kistler Instrumente GmbH
Umberto-Nobile-Str. 14
71063 Sindelfingen
Germany
 +49 7031 3090 0
 Kontaktieren Sie uns
Standorte Weltweit

Folgen Sie uns

Newsletter

Erhalten Sie Neuigkeiten bequem per Newsletter.

Newsletter Subscription

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten und Dienstleistungen.

Bitte überprüfen Sie Ihr Postfach und klicken Sie auf den Link in der Bestätigungs-E-Mail, um Ihr Abonnement zu bestätigen.

Max 15 MB
Bitte laden Sie für Dritthersteller das Datenblatt mit hoch, damit wir Ihre Anfrage schnell bearbeiten können.
  • Informationen anfordern
  • Persönliche Informationen
  • Bestätigung