PFT Sensoren für Bremskraftmessung

Typ CPFTA

Zur Messung der Kräfte, die während des Bremstests auf das Bremspedal ausgeübt werden.

Für den Einsatz in Bremsprüfständen oder im Fahrbetrieb. Erhältlich mit zwei Messbereichen: 1500 N oder 1500 N + zusätzlicher Messbereich 0 ... 250 N.