Piezo Kraftaufnehmer Low Force, Kraftmessdose mit Fz bis ±50 N / ±11.24 lbf *abgekündigt*

Typ 9207

"Der Verkauf dieses Produktes wird per 31. Dezember 2023 eingestellt."
"Als Ersatz wird Produkt Typ 9215A oder Produkt Typ 9217A / Typ 9217A1 empfohlen."

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / L / H)   M10 / 63.7 / 28.5 mm
  • Anschluss KIAG 10-32UNF neg.
  • Hochempfindlich
  • Druck- und Zugkräfte
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit