Werkzeuginnendrucksensor, indirekt messend, ø12.6 mm, Montagegewinde M2,5

Typ 9204B

Quarzkristall-Kraftsensor für den Messbereich von 0 ... 10 kN bzw. für die indirekte Messung des Werkzeuginnendrucks hinter einem Auswerferstift beim Spritzgiessen von Kunststoffen.

  • Für Werkzeuginnendrücke bis zu 3000 bar
  • Auswechselbares Kabel
  • Mit Single-Wire-Technik erhältlich
  • Montagegewinde M2,5
Kontakt
Max 25 MB