Piezo Kraftaufnehmer SlimLine, Kraftmessdosen mit Fz bis 75 kN / 16.8 klbf

Typ 917XB

Slimline Piezo Kraftaufnehmer sind Kraftmessdosen zur präzisen Messung von Zug- und Druckkräften in höchster Auflösung und auf engstem Raum.

Die 917x Familie ist eine Reihe von Kistler Kraftaufnehmern mit vorgespannten und kalibrierten Slimline Piezo Kraftsensoren, die sofort einsatzbereit geliefert wird.

Eigenschaften:

  • Fz 0 ... 12 kN (2.69 klbf) bis 0 ... 75 kN (16.8 klbf)
  • Dimensionen (D / H / h)   18 / 22 / 14 bis 38 / 38 / 28 mm
  • Integriertes Kabel
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit
  • Sehr flache Bauform