Piezo Scherkraftsensor Bausatz Slimline, Fy (Schub) bis ±8 kN / ±1.79 klbf pro Sensor

Typ 914XBA

Bausatz mit 2 bis 4 Piezo SlimLine Scherkraftsensoren, resp. Schubkraftmessringen. Die ultraflachen Quarz-Messunterlagsscheiben sind in einer Steckerverbindung zusammengefasst und können einzeln oder summiert ausgelesen werden.

Eigenschaften:

  • Fy (Schub) ±0.9 kN (202 lbf) bis ±8 kN (±1.79 klbf)
  • Dimensionen (D / d / H)   16 / 6.1 / 3.5 bis 36 / 14.1 / 5 mm
  • Bausätze bestehend aus 2, 3 oder 4 Sensoren
  • Integriertes Kabel (nicht lösbar)
  • Kalibrierung nach der Installation
  • Sehr flache Bauform
Kontakt
Max 25 MB