Piezo Kraftsensoren Bausätze SlimLine, Kraftmessring-Sets mit Fz bis 80 kN / 17.9 klbf

Typ 913XBA

Bausätze mit 2 bis 4 Piezo SlimLine Kraftsensoren, resp. Kraftmessringen. Die ultraflachen Quarz-Messunterlagsscheiben sind in einer Steckerverbindung zusammengefasst und können einzeln oder summiert ausgelesen werden.

Eigenschaften:

  • pro Sensor: Fz 0 ... 3 kN (674 lbf) bis 0 ... 80 kN (17.9 klbf)
  • Dimensionen (D / d / H)   8 / 2.7 / 3 bis 36 / 14.1 / 5 mm
  • Bausätze bestehend aus 2, 3 oder 4 Sensoren
  • Integriertes Kabel (nicht lösbar)
  • Kalibrierung nach der Installation
  • Sehr flache Bauform
Services
Kalibrierung

Präzise Messungen, ein ganzes Sensorleben lang.

Kontakt
(max 25 Mb)