Piezo Kraftsensoren SlimLine, Kraftmessringe mit Fz bis 80 kN / 17.9 klbf

Typ 913XB

SlimLine Piezo Kraftsensoren, resp. piezoelektrische Kraftaufnehmer, mit extrem flacher Bauform zur präzisen Messung von Druckkräften Fz 3 bis 80 kN. Höchstes Auflösungsvermögen, hohe Steifheit und extrem kompakte Abmessungen erlauben einen idealen Einbau in mechanische Strukturen. 

Eigenschaften:

  • Fz 0 ... 3 kN (674 lbf) bis 0 ... 80 kN (17.9 klbf)
  • Dimensionen (D / d / H)   8 / 2.7 / 3 bis 36 / 14.1 / 5 mm
  • Integriertes Kabel
  • Kalibrierung nach der Installation
  • Sehr flache Bauform
Kontakt
Kontakt
(max 25 Mb)