Piezo Kraftsensor SlimLine, Kraftmessring mit Fz bis 80 kN / 17.9 klbf

Typ 9137B

Piezo Kraftsensor SlimLine ist ein piezoelektrischer Kraftmessring, mit extrem flacher Bauform zur präzisen Messung von Druckkräften Fz  bis 80 kN / 17.9 klbf. Höchstes Auflösungsvermögen, hohe Steifheit und extrem kompakte Abmessungen erlauben einen idealen Einbau in mechanische Strukturen. 

Eigenschaften:

  • Fz 0 ... 80 kN (0...17.9 klbf) 
  • Dimensionen (D / d / H)   36 / 14.1 / 5 mm
  • Integriertes Kabel
  • Kalibrierung nach der Installation
Kontakt
(max 25 Mb)