Piezo Kraftsensoren Bausatz SlimLine, Kraftmessring-Set mit Fz bis total 12 kN / 2.7 klbf

Typ 9130CA

Bausatz mit 2 bis 4 Piezo Kraftsensoren SlimLine, resp. Kraftmessringen. Die ultraflachen Kraftmessringe sind in einer Steckerverbindung zusammengefasst und können einzeln oder summiert ausgelesen werden.

Eigenschaften:

  • pro Sensor: Fz 0 ... 3 kN (0...674 lbf)
  • Dimensionen (D / d / H)   8 / 2.7 / 3 mm
  • Integriertes Kabel (nicht lösbar)
  • Kalibrierung nach der Installation